説明

サーボ制御の新時代
4軸小型「すぐに使える」モーション・コントロール・システム
Composer2、ソフトウェア・イン・ザ・ループ ドライブのパワフルな能力
4X 5000W サーボドライブ & 4軸
モーションコントローラ
Platinum Quartetは、高度な多軸制御、4 x 5kWの強力なサーボドライブの統合、高度な安全性とネットワーク機能を備えた超小型4軸モーションコントロールシステムです。Platinum Quartetは完全なモーションソリューションであり、接続が簡単なインターフェースでアプリケーションへの接続を簡素化します。
プラチナ・シリーズは、よりスマートで、より小さく、より速いサーボを求めるOEM設計者の進化するニーズに応えるために設計され、高い機能性と使いやすさを備えています。プラチナ・ドライブは、優れたモーション・コントロールと最高の安全性により、機械メーカーやロボット・メーカーがより優れた機械を製造できるよう支援することを目的としています。
プラチナ・カルテット・ハイライトNEW
- 4X 5000W サーボドライブインテリジェントモジュール
- 4軸モーションコントローラ
- 「すぐに使える」ソリューション
- 高精度サーボ制御
- 機能安全:STO (SIL3、PLe、CAT3)
- 豊富なI/Oサポート
- 革新的なプラチナ・ライン・コア
- 高速EtherCATネットワーキング
プラチナ・シリーズのハイライトNEW
- クラス最高のサーボ性能
- 高度な安全機能を備えた世界最小のサーボ技術
- より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
- 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期
- フィードバックのサポート追加:最大3つの同時フィードバック、または2つの絶対フィードバック
- 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより、より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現
Feature | Units | 1/100 | 3/100 | 6/100 | 10/100 | 15/100 | 25/100 | P50/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 10 | ||||||
Nominal supply voltage | VDC | 85 | ||||||
Maximum supply voltage | VDC | 95 | ||||||
Maximum continuous power output | W | 70 | 220 | 440 | 735 | 1100 | 2000 | 2000 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 | ||||||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage | ||||||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | 25 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 0.7 | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 10 | 17.7 | 17.7 |
Peak current limit | A | 2 x Ic | ||||||
Peak Time | Secs | Standard 3secs | Up to 30secs |
Feature | Units | 3/200 | 6/200 | 10/200 |
---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 20 | ||
Nominal supply voltage | VDC | 170 | ||
Maximum supply voltage | VDC | 195 | ||
Maximum continuous power output | W | 440 | 880 | 1450 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 | ||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage | ||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 1 | 6 | 10 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 2.1 | 4.2 | 7.1 |
Peak current limit | A | 2 x Ic |
Feature | Units | R15/200 | R35/200 |
---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 20 | |
Nominal supply voltage | VDC | 170 | |
Maximum supply voltage | VDC | 195 | |
Maximum continuous power output | W | 2200 | 5100 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 | |
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage | |
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 15 | 35 |
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 10.6 | 24.8 |
Peak current limit | A | Ic |
コントロール・サプライ
Feature | Units | Units | Details |
---|---|---|---|
Control supply input voltage | V | Isolated DC source: 14 to 95 | |
24V Control supply input power consumption | Without encoder | W | ≤4 |
With 4 x 300mA encoders (1.2A@5VE) | W | ≤11.5 |
エンコーダ供給
Feature | Details |
---|---|
5V supply | 5V ±5% Up to 1.2A |
Feature | Units | All Types |
---|---|---|
Weight | g (oz.) | ~140g (4.94 oz) |
Dimension | mm (in) | 95 x 65 x 22 mm(3.74” x 2.56” x 0.87”) |
Mounting method | Pin Based Module |
補完製品
関連商品
Platinum Bell
Compact Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Solo Bell
Small Servo drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Whistle
Miniature Powerful Servo Drive
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Twitter
Smallest Most Powerful Servo Drive With Functional Safety
Up to 80A/80V, 70A/100V, 35A/200V
Platinum Solo Quartet
4X 5000W Servo Drive & Motion-Controller
Up to 25A/100V, 35/200V