小型サーボドライブ
最大 25A/100V、9A/200V

説明

サーボ制御の新時代
「すぐに使える」サーボ
「どんなモーター」も駆動する

認定機能安全
Composer2、ソフトウェア・イン・ループの強力なドライブ機能

最大 25A/100V、9A/200V
最大 2kW の連続電力

Platinum Solo Bell 、Elmo革新的なプラチナ・シリーズに属するコンパクトなデジタル・サーボ・ドライブで、あらゆるモーターを駆動できるように設計されています。Platinum Solo Bell 統合ソリューションであり、接続が容易なインターフェースによりアプリケーションへの接続を簡素化します。Platinum Solo Bell 、最高のサーボ性能、超高速ネットワーキング、処理能力の向上、豊富なフィードバック・サポートを提供します。

Platinum Solo Bell サーボ・ドライブは、2相ステッパー(クローズドループまたはオープンループ)、1個のブラシレス正弦波または台形サーボモーター、1個のPlatinum Solo Bell 独立して制御される2個のDCまたはボイスコイルモーター、同じく1個のPlatinum Solo Bell独立して制御される2個の単相サーボモーター(リニアまたはロータリー)など、あらゆるモーターに電力を供給することができます。

Platinum Solo Bell 、機能安全サポート、Safety over EtherCAT (FSoE)、内蔵セーフI/O (オプション)を備えた世界最小クラスのサーボ技術です。

Platinum Solo Bell ハイライトNEW

  • どんなモーターでも駆動できるように設計されている:
    • 二相ステッパー(クローズドループまたはオープンループ)
    • ブラシレス正弦波または台形サーボモーター
    • DCまたはボイスコイルモーター2個(Platinum Bell1個で独立制御)
    • 単相サーボモーター2個(Platinum Bell1個で独立制御)
  • 最大25A/100V、9A/200V
  • 高速EtherCATネットワーキング
  • 機能安全 IEC 61800-5-2 (SIL-3, Cat4 PL-e) & FSoE
  • 内蔵安全I/O(SIL3入力×2+STOハードウェア入力×2+SIL3ブレーキ出力+SIL3出力)

プラチナ・シリーズのハイライトNEW

  • クラス最高のサーボ性能
  • 機能安全とSafety over EtherCAT (FSoE)を特長とする世界最小のサーボ技術
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期
  • フィードバックのサポート追加:最大3つの同時フィードバック、または2つの絶対フィードバック
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより、より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現

Feature

Units

1/100

2.5/100

5/100

10/100

15/100

20/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

10

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

200

400

800

1200

1600

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 95% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/
DC continuous current

A

1.0

2.5

5

10

15

20

25

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

0.7

1.8

3.5

7

10.6

14.1

17.5

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

9/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

480

960

1450

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 95% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

9

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

6.3

Peak current limit

A

2 x Ic

 

コントロール・サプライ

FeatureUnitsUnitsDetails
Control supply for input voltage where the Safety Capability is F, SVIsolated DC source: 12 to 60
Control supply for input voltage where the Safety Capability is OVIsolated DC Source: 12 to 95
24V Control supply input power consumptionWithout encoderW≤4
With encoder up to 400mA@5VW≤6
For Safety Capability F only
With encoder up to 300mA@11V
W≤7

 

エンコーダ供給

FeatureDetails
5V supply5V Nominal, 4.75V÷5.25V
up to 400mA
11V supply only with Safety Capability: F11V Nominal, 10.6V÷11.5V
up to 300mA

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

~100 g (3.53 oz)

Weight with SafeIO Board

g (oz)

~110 g (3.88 oz)

CAN and Non Function Safety
EtherCAT Version Dimensions

mm (in)

66.0 x 58.5 x 34.3 mm (2.60" x 2.30" x 1.35")

Function Safety with IO Version Dimensions

mm (in)

66.0 x 58.5 x 37.0 mm (2.60" x 2.30" x 1.46")

Mounting method

Panel Mounted

Degrees of Protection

IP=00

  • 内蔵セーフ I/O オプション:最大 6 デジタル入力と 4 デジタル出力(PLC SRC)
  • プラチナ・ラインのサーボ・ドライブはすべて機能安全性を備えています
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠
  • Elmo 2.7ソフトウェアにより、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実現 (さらに詳しく...)
  • Platinum Solo Bell セーフティ機能に対応:STO、SLP、SLS、SS1、SS2、SOS、SLT、SBC

補完製品

関連商品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

FSoE、機能安全、安全I/O、STO

フィードバック

Abs.Hiperface、ACURO、BISS、BOSCH、ctrlX、デジタルホール、DSL、EnDat、HIPERFACE、インクリメンタル、その他、PANASONIC、RESOLVER、SAFE ACURO、SAFE BISS、SAFE DSL、SAFE EnDat、三洋電機、センサーレス、SIN/COS、SSI、TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル、ツー

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ステッパ、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタボード