説明

サーボ制御の新時代
過酷な環境 超大電流小型サーボドライブ
認定機能安全
Composer2、ソフトウェア・イン・ループの強力なドライブ機能
過酷な環境に耐えるよう設計、認定、検証、製造、テスト済み
最大270A/60V、240A/80V、210A/100V、100A/200V
ExtrIQ Platinumは、最も過酷な環境に耐えるだけでなく、最高のサーボ性能、超小型サイズ、高効率、無視できるEMI、高信頼性を発揮し、あらゆるサーボおよびモーションの要件に応えます。その耐久性は、最も厳しい環境、EMC、安全規格によって検証されています。
超大電流Platinum Solo Triple Beeは、165cm3( 10.Inch3) のコンパクトパッケージ55 x 80 x 37.6 mm (2.16″ x 3.15″ x 1.48″) に最大17kWの電力を供給する先進の高電力密度サーボドライブです。
プラチナ・ソロ トリプルビー ハイライトNEW
- 過酷な使用にも対応、現場で実証済み、高MTBF
- 大電流サーボドライブ 最大270A/60V、240A/80V、210A/100V、100A/200V
- 超高効率、99%以上
- 最大17kWの連続電気出力
- 超高速EtherCATネットワーキング
- 過酷環境機能安全 IEC 61800-5-2 (SIL-3, Cat4 PL-e) & FSoE
- 過酷環境用統合安全I/O(SIL3入力2点+STOハードウェア入力2点+SIL3ブレーク出力+SIL3出力)
- ごくわずかなEMI
プラチナ・シリーズのハイライトNEW
- クラス最高のサーボ性能
- 過酷環境機能安全およびSafety over EtherCAT (FSoE)を特長とする世界最小のサーボ技術
- より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
- 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期
- フィードバックのサポート追加:最大3つの同時フィードバック、または2つの絶対フィードバック
- 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより、より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現
- Composer2、独自のドライブ・レベルSIL(Software In The Loop)は、ドライブのリアルタイム制御の中でお客様の制御アルゴリズムを実行することができます。
Feature | Units | R270/60 | R240/80 | R210/100 | R100/200 |
---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | 10 | 20 | ||
Nominal supply voltage | VDC | 45 | 65 | 85 | 170 |
Maximum supply voltage | VDC | 55 | 75 | 95 | 195 |
Maximum continuous Electrical power output | kW | 12.5 | 15 | 17 | 16.5 |
Efficiency at rated power (at nominal conditions) | % | > 99 | |||
Maximum output voltage |
| Up to 96% of DC bus voltage | |||
Amplitude sinusoidal/DC continuous current | A | 270 | 240 | 210 | 100 |
3-Phase Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 190 | 170 | 150 | 70 |
Current limit | A | Max Output current is guaranteed for THeat-Sink <85°C |
コントロール・サプライ
Feature | Units | Units | Details |
---|---|---|---|
Control supply for input voltage where the Safety Capability is F, S | V | Isolated DC source: 12 to 60 | |
Control supply for input voltage where the Safety Capability is O | V | Isolated DC source: 12 to 95 | |
24V Control supply input power consumption | Without Encoder | W | ≤4 |
With encoder up to 400mA@5V | W | ≤6 | |
For Safety Capability F only With encoder up to 300mA@11V | W | ≤7 |
エンコーダ供給
Feature | Details |
---|---|
5V supply | 5V Nominal, 4.75V÷5.25V up to 400mA |
11V supply only with Safety Capability: F | 11V Nominal, 10.6V÷11.5V up to 300mA |
Feature | Units | All Types |
---|---|---|
Weight | g (oz) | ~210.0 g (7.41 oz) |
EtherCAT Version Dimension | mm (in) | 55 x 80 x 37.6 mm (2.16" x 3.15" x 1.48") |
Mounting method | Panel Based Mounting | |
Degrees of protection | IP=00 |
- プラチナ・ラインのサーボ・ドライブはすべて機能安全性を備えています。
- IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠
- エルモ・アプリケーション2.7ソフトウェアにより、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実現(さらに詳しく...)
- Platinum Platinum Solo Triple Beeセーフティ機能対応:STO、SLP、SLS、SS1、SS2、SOS、SLT
補完製品
EASII
Elmo Application Studio II Software
Elephant
Power Supply For Servo Applications
Output Current 30A, Input Voltage: from 36VA to 480VAC
Gold Lion
Motion Controller for Harsh Environment
Platinum Lion
Advanced Motion Controller For Harsh Environment With Extended I/O’s
関連商品
Platinum Hornet
Extreme Environment, High Current Small Servo Drive With Safety
Up to 25A/100V, 9A/200V
Platinum Bee
Extreme Environment, Ultra Small Servo Drive With Safety
Up to 70A/100V, 80A/80V, 35A/200V
Platinum Bee Quartet
Extreme Environment, A Complete 4 Axis, Motion Control System
Up to 25A/100V, P50A/100V, 35A/200V