説明
完璧に統合されたサーボドライブとモーター
エルモのサーボドライブとサーボモータの高水準に加えて、エルモはサーボドライブとモータの完璧な調和を提供します。
これら一連のモデルは、さまざまなものを提供している:
- サーボモーターのフランジサイズ40~110 mm
- 完璧な調整
- 統合
- サーボモータの特性を最適化するために、適切なサーボドライブとのバランス調整
- 複雑なアプリケーションにおけるスペースとケーブル配線の節約
ゴールド・デュエットは、最大限の出力密度とインテリジェンスを実現するために設計された、高信頼性のデジタル・サーボ・ドライブとモーターを統合したシリーズです。
ゴールド・デュエットは、 1500Wの連続出力と4500Wのピーク出力をコンパクトな高品質パッケージで提供します。
ゴールド・デュエットに統合されたデジタル・サーボ・ドライブは、ベクトル制御を備えたあらゆるタイプの正弦波および台形整流で使用できるように設計されています。ゴールド・デュエットは、スタンドアロン機器としても、リアルタイム・ネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作させることもできます。リアルタイムネットワークでは、ネットワークを顧客のアプリケーションの要件に適合させるための微調整は必要ですが、ネットワークの構成はプラグアンドプレイと同じくらい実質的に簡単であるため、Gold Duetはその真価を発揮します。
ドライブへの電源は絶縁されたメインDC電源から供給されます。ゴールド・デュエットは、単一電源またはデュアル電源で動作します。
Gold Duet 40
Integrated Drives and Motors
100V – 200V
Gold Duet 60
Integrated Drives and Motors
100V – 200V
Gold Duet 80, 750W, 100VDC
Integrated Drives and Motors
100V
Gold Duet 80, 750W & 1000W, 400VDC & 800VDC
Integrated Drives and Motors
400V, 800V
関連ビデオ
このビデオを再生するには、YouTubeのCookieを受け入れてください。受け入れることにより、外部のサードパーティが提供するサービスであるYouTubeのコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには、YouTubeのCookieを受け入れてください。受け入れることにより、外部のサードパーティが提供するサービスであるYouTubeのコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択が保存され、ページが更新されます。