より安全に、よりスマートに、より小さく、よりシンプルに

認定機能安全
Composer2、ソフトウェア・イン・ループの強力なドライブ機能

サーボ性能の大幅な向上、EtherCATネットワーク精度の向上、豊富なサーボ操作機能、
より多くのフィードバックオプション、「スマート」機能安全認証

強化された高速サーボ性能、広い帯域幅、高分解能、より良い結果のための高度な制御を備えた業界をリードするサーボです。正確な EtherCATネットワーキング、高速サイクル、非常に高い同期性、無視できるほどのジッタ、ゼロに近いレイテンシ、サーボループに完全に同期。Platinum ラインは、豊富なフィードバック サポート、最大 3つの同時フィードバック (同時に 2つのアブソリュートエンコーダ)、独自の SIL機能を備えた世界最小の機能安全と FSoE認証サーボドライブを特長としています。

Platinum シリーズのすべてのサーボドライブは新しいEASII 2.7 ソフトウェアで簡単に設定できます。
EtherCAT設定、モーション設定、ドライブチューニング、パラメータ記録など...(EASII 2.7のダウンロードはこちら)

 

Platinum ラインのハイライト NEW

  • クラス最高のサーボ性能
  • 機能安全と Failsafe over EtherCAT (FSoE) を特長とする世界最小のサーボ技術
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 超高効率 EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるほどのジッターとゼロに近いレイテンシーによる高い同期性
  • フィードバックのサポート追加:最大 3つの同時フィードバック、または 2つのアブソリュートフィードバック
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより、より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現
  • Composer2、独自のドライブレベル SIL (Software In The Loop) は、ドライブのリアルタイム制御の中でお客様の制御アルゴリズムを実行可能
  • イーサキャットのロゴ
  • UL
  • すべてのモーター
  • ご意見・ご感想

Platinum Twitter

Platinum Whistle

Platinum Bell

Platinum Quartet

Platinum Harmonica

Platinum String Quartet

Platinum Cimbasso