エルモの最先端技術で競争力を高める

エルモ・モーション・コントロールは、最高の精度と電力密度が要求される産業用アプリケーションから、過酷な環境での重要なミッション用に設計された世界で最も過酷なアプリケーションまで、あらゆるモーション要件に対応する幅広いサーボドライブを提供しています。

エルモのモーション・コントロールにより、お客様の機械は、より速く、より正確で、安定した、より安全な、最高の潜在能力を発揮します。そして、より軽く、より小さく、よりシンプルな構造と運転で、より長持ちします。エルモは独自の技術でコスト削減を可能にし、メカニックに触れることなく機械のスループットを20%~250%向上させます。

産業用サーボドライブ

エルモ産業用サーボ・ドライブ製品ラインは、グローバルな業界標準に完全に準拠し、比類のない性能、能力、柔軟性を提供します。

プラチナラインサーボドライブ
EtherCAT標準

 

プラチナラインサーボドライブNEW

より安全に、よりスマートに、より小さく、よりシンプルに。

サーボ性能の大幅な向上、より高いEtherCATネットワーク精度、より豊富なサーボ操作機能、より多くのフィードバックオプション、認証されたスマート機能安全。

業界をリードするエルモのプラチナ・サーボ・ドライブ製品ラインは、広帯域幅、高分解能、高度な制御により、より速く、より優れたサーボ性能を提供します。プラチナ・ドライブは、正確なEtherCATネットワーキング、高速サイクル、非常に高い同期性、無視できるほどのジッタ、ゼロに近い待ち時間を提供します。サーボループに完全に同期し、最大3つのフィードバックを同時にサポートします(2つのアブソリュートエンコーダが同時に動作します)。プラチナ・ラインには、独自のSIL機能を備えた世界最小クラスの機能安全およびFSoE認証サーボ・ドライブが含まれます。

ゴールドラインサーボドライブ
CANopenロゴ

ゴールドラインサーボドライブ

スマート、スモール、シンプル。

2012年以来、エルモ・ゴールド・サーボ・ドライブは、要求の厳しい用途に業界をリードするスマート・サーボ機能を提供し、比類のないコストで最高のスループットと歩留まりを実現しています。

サーボドライブのGold製品ラインは、200人年以上にわたるエンジニアリングの直接の成果であり、オリジナルのElmo SimplIQ技術の自然な進化です。CANopenとEtherCATの両方のプロトコルをサポートし、高度な技術を搭載したこの特別なラインは、最先端の性能を備えています。

SimplIQ ラインサーボドライブ
CANopenロゴ

SimplIQ ラインサーボドライブ

最高性能、超高効率、高出力、現場で実証済みのテクノロジー、そして最も競争力のある価格。

エルモSimplIQサーボ・ドライブは2004年以来稼動しており、現在でも市場で最高のサーボのひとつとみなされています。

24時間365日稼動している設置台数200万台を超えるエルモSimplIQラインは、最高の信頼性と性能を実証し続けており、実績のある高性能サーボ・ドライブをお探しのお客様にとって最良の選択肢となっています。

当社のサーボドライブは、グローバルな業界標準に完全に準拠しています:

Ethernet for Control Automation Technology (EtherCAT)は、分散型ネットワークで産業機械を最先端制御するための代表的なプロトコルです。当社のゴールドラインサーボドライブはEtherCATに完全準拠しており、Elmoは厳しいEtherCAT適合性テストに合格した数少ない認定企業の1つです。

エルモはCANopenプロトコル(EN 50325-4仕様)を完全にサポートしており、幅広いアプリケーションの組み込みシステムで標準化された制御を可能にします。

  認証されなければSTOではない

エルモのゴールドライン・サーボドライブは、最高の安全基準でセーフ・トルク・オフ(STO)をサポートしています:

  • IEC 61800-5-2:2007 SIL3
  • EN ISO 13849-1:2008 Cat 3、PL e
  • EN 61508-1:2010 SIL3
  • EN 61508-2:2010 SIL3
  • EN 61508-3:2010 SIL3
  • IEC / EN 61800-5-1

エルモの製品は、以下のUL規格に完全に準拠しています:

  • UL 61800-5-1(可変速電力駆動システム)
  • UL 508C(電力変換装置)
  • UL 840
  • UL 60950(情報技術機器の安全性)
  • CSA C22.2(産業用制御機器)

電磁両立性

  • EN 61800-3
  • EN 55011
  • IEC 61000-4-x
  • IEC 61326-3-1

環境試験国際規格

  • IEC 60068-2-X
仕様詳細
IEC60068-2-78 認定環境試験 - 湿熱、定常状態
IEC60068-2-6 認定環境試験 -振動(正弦波)
IEC60068-2-2 認定環境試験 - 乾熱
IEC60068-2-27 認定基本的な環境試験手順 - 衝撃

過酷環境用サーボドライブ

エクストライク・パルティナム
エクストリック・ゴールドライン
エクストリク・シンプリクライン

Elmo ExtrIQ製品ラインは、エルモの世界トップクラスのサーボ性能、高い効率性、超小型・軽量、過酷な環境条件への耐性を組み合わせた結果です。15年以上の実績を誇るExtrIQ製品は、地上、空中、水中で昼夜を問わずアプリケーションを駆動しています。

CANopenロゴ

 

ExtrIQ プラチナライン過酷環境サーボドライブNEW

より安全に、よりスマートに、より小さく、よりシンプルに。

Composer2、ドライブレベルSIL(Software In the Loop)、高負荷アプリケーション用スマートサーボ機能 

Platinum ExtrIQは、過酷な環境条件下でも動作するように設計、検証され、「現場で実証済み」のSTD「棚からぼた餅」の高性能サーボドライブと最先端のモーションコントローラの製品ラインです。

ExtrIQゴールドラインサーボドライブ
CANopenロゴ

ExtrIQゴールドラインサーボドライブ

スマートで、小さくて、シンプル。

要求の厳しいアプリケーションに対応する業界最先端のスマートサーボ機能

2012年以来、エルモ・ゴールド・サーボ・ドライブは、要求の厳しいアプリケーションに業界をリードするスマート・サーボ機能を提供し、比類のないコストで最高のスループットと歩留まりを実現しています。サーボドライブのゴールド製品ラインは、200人年以上にわたるエンジニアリングの直接の成果であり、オリジナルのElmo SimplIQ技術の自然な進化です。CANopenとEtherCATの両方のプロトコルをサポートし、高度な技術を搭載したこの優れた製品ラインは、最先端の性能を備えています。

スタンダードロゴ-3

ExtrIQSimplIQ ラインサーボドライブ

最高性能、超高効率、高出力、現場で実証済みのテクノロジー、そして最も競争力のある価格。

Elmo SimplIQサーボ・ドライブは2004年以来稼動しており、現在でも市場で最高のサーボの1つとみなされています。2,000,000台を超える設置台数で24時間365日稼動しているElmo SimplIQラインは、最高の信頼性と性能を実証し続けており、実績のある高性能サーボドライブをお探しのお客様にとって最良の選択肢となっています。

環境条件

ヌル

動作周囲温度

-40°C~+70°C
ヌル

熱衝撃

-40°Cから+70°Cまで3分以内
ヌル

高度

-400m~12,000m(-1312~39370フィート)
ヌル

相対湿度

25°C で 95%まで結露しないこと
42°C で 90%まで結露しないこと
ヌル

振動

20 Hz -2000 Hz、14.6 grms
ヌル

機械的衝撃

±20g
正弦半波、11msec.