Elmo のサーボドライブは選択肢を 2倍にします。
‐ スマートサーボドライブと内蔵 1軸コントローラ

で使用:

  • 単軸スタンドアロン・アプリケーション
  • 直接通信インターフェース

説明

Elmoサーボドライブ内蔵機能により、ホストや上位コントローラからの支援を最小限または全く受けずにプログラムを実行することができます。この強力な機能により、システム統合にかかる時間と製造コストを劇的に削減できます。

Elmo 、ユーザープログラムにより単軸モーションコントローラとして機能します。これはドライブ言語で記述され、ドライブの不揮発性メモリに保存されます。

ユーザーフレンドリーなインターフェースは5ステップのみ:

  • 編集 - プログラムの執筆および/または修正
  • コンパイル - コンパイラを使ってプログラムを処理し、エラーを見つける。
  • ロード - ドライブ・フラッシュ・メモリにプログラムをロードする。
  • デバッグ - プログラムの動作を観察し、必要に応じて修正する。
  • Running - プログラムの実行

Elmo Application Studio II(EASII)には、この手順を実行するために必要なすべてのツールが含まれています。

デザインの特徴

  • 単軸スタンドアロンシステム - システム全体のコストを削減、上位コントローラやホストPCは不要
  • ユーザー・フレンドリー - 5ステップのプログラミング・プロセスのみ
  • すぐに使えるプログラムテンプレートで、プログラミングを素早く実装
  • 開発環境ソフトウェアEASII 簡単プログラミング
  • すべてのElmo内蔵されている機能