様々なオプションから選択し、モーションプロファイルを生成します。

で使用:

  • サードパーティ製コントローラー・アプリケーション
  • スタンドアロン・アプリケーション
  • PC制御アプリケーション

説明

Elmoサーボドライブの動作プロファイル(軌跡)は、さまざまな方法で指令基準を生成する。

指令信号はトルク、速度または位置の関数とすることができます。各基準コマンドは、プロファイル要件と内部または外部コマンドソースによって、あらゆるアプリケーションに適しています。

Elmoサーボ・ドライブは、さまざまな基準指令オプションを標準で内蔵しています。

  • ダイレクト通信
    リアルタイムドライブ通信コマンド -Elmoデジタルサーボドライブは、EtherCAT、CANopen、イーサネット、USB、RS232を含むさまざまなネットワークと通信します。
  • ユーザープログラム
    ドライブの不揮発性メモリに書き込まれ、保存されるドライブ内プログラム。このモードでは、モータ・プロファイルはドライブ内部プログラム・コードから生成されます。
  • ±10V アナログ入力
    外部アナログ電圧信号によるプロファイル構築
  • PWM コマンド
    プロファイルは外部 PWM 信号によって構築される。
  • パルスと方向
    プロファイルは外部ステップ信号と方向信号によって構築されます。
  • エンコーダフォロワ
    フォロワモードでは、外部リファレンスコマンドは、ユーザーによって定義された比率で補助エンコーダの速度/位置モードに追従します。
  • ECAM
    電子CAMの略語で、ドライブへの位置指令は外部入力の合計に比例するのではなく、むしろそれらの関数である。
  • ジョギング
    ユーザは目標速度を達成するために、モータの定常速度と加速度限界を指定する。

デザインの特徴

  • Elmoサーボドライブに標準装備されている多種多様な基準指令モード
  • 3ウェイ参照コマンド設定外部、内部、通信経由
  • ECAM(電子ギアリング)によるノンライナー軌道機能付き