お問い合わせ 防衛産業
過酷な環境に耐える製品づくり
Elmo Motion Control


特殊技術

製品ラインナップ

安全で信頼性が高く、EMIが極めて低い

ST分野における37年以上の経験

精密で正確な動き

ST組織との協業において豊富な経験を有する

コンパクトで軽い

関連するST(MIL)規格に関する深い知識

正確な力制御

*COTS ExtriQ製品の提供において実績がある

ファンレス技術

ST特有の方法論に精通したチーム

導入が容易

このソリューションは、極めて高い平均故障間隔(MTBF)、容易な導入、運用、アップグレード性を提供する。

業界別 Elmo ソリューション

航空機追跡システム

空中安定化システム

フライトコントロールフィン

タレット

レーダー安定化システム

ミサイル防衛システム

海軍向けモーションソリューション

深海ロボット工学

安定化システム

信頼の文化

ヌル

動作周囲温度

-40°C ~ +70°C
ヌル

熱衝撃

-40°C ~ +70°C 3分以内
ヌル

高度

-400m~21,336m(-1312~70,000フィート)
ヌル

相対湿度

25℃で95%まで結露しないこと
42°Cで90%まで結露しないこと
ヌル

振動

20Hz ~ 2,000Hz, 14.6grms
ヌル

機械的衝撃

±100G
正弦半波、11ミリ秒、各方向3個(全体18個)

+37

モーションコントロールの革新
イノベーション

>2,500

OEMのお気に入り
モーションサプライヤー

>4.5M

台以上のサーボドライブが
世界中で 年中無休で稼働

今すぐプロジェクトを始めよう

Elmo Motion Controlは、モーションクリティカルなアプリケーションのための、現場で実証済みの包括的な制御ソリューションの開発、製造、導入を行っています。
Elmoサーボドライブ、多軸コントローラ、統合モータは、OEM(相手先ブランド製造)向けに性能、歩留まり、信頼性、安全性、敏捷性を重視して設計されています。