各軸最大1.2 kW、合計2.4 kW
最大100 VDC
最大15 A

説明

Motion Controlールの限界を再定義
小型・スマート・安全 – チタニウム

小型2軸&機能安全パッケージ。
高性能マルチコアプロセッサ。

最大2X 15A/100V
各軸最大1.2kW、合計2.4kW

完全な機能安全性を備えた最小の2軸サーボドライブを発表

Elmo チタンラインサーボドライブは、驚異的なパワー密度を備えた多軸性能を提供し、数分で稼働可能な卓越したインテリジェントかつコンパクトなサーボドライブを実現します。これらのサーボドライブは、最高の生産性、機能安全*、高度なネットワーク機能、およびローカルインテリジェンスを提供します。

Titanium製品ファミリーの一員であるTitanium Solo Castanetは、最高性能のマルチコアプロセッサを搭載しています。通常のIOオプションとフルセーフIOオプションを含む、いくつかのタイプのインターフェースを提供します。

チタン・ソロ・カスタネットのハイライト

  • GaN - ガリウムナイトライドMOSFETスイッチング
  • 超高速スイッチング時間 (~20 nSec)
  • スイッチング周波数100kHz以上
  • 二軸フル機能安全&FSoE
  • FSoE / STO
  • イーサキャット
  • USBオプション
  • セーフIOオプション

チタニウム・ラインのハイライト

  • 1台のサーボドライブで2軸を駆動、1軸より25%大きいだけ
  • マシンの設計スペースを節約
  • 1台のデバイスで同期
  • 両軸の完全機能安全
  • GaNテクノロジー
  • 切り替え時間を短縮し、エネルギーの無駄を削減
  • 1台の装置で各軸を別々に動作させることが可能
  • 1台の装置で各軸を分離した構成設計が可能

100Vモデル

FeatureUnits1/1002.5/1005/10010/10012/10015/100
Minimum supply voltageVDC

10

Nominal supply voltageVDC

80

Maximum supply voltageVDC

90

Maximum continuous power outputW80W per
axis. 160W
in total
200W per
axis. 400W
in total
400W per
axis. 800W
in total
800W per
axis. 1600W
in total
960W per
axis. 1920W
in total
1200W per
axis. 2400W
in total
Efficiency at rated power
(at nominal conditions)
%

> 99

Maximum output voltageUp to 96% of DC bus voltage
Ic, Amplitude sinusoidal/DC
continuous current
A12.55101215[1]
Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)
A0.71.83.57.078.4810.6[1]
Peak current limitA

2 x Ic

[1] このモデルの最大連続電流は、ピーク時間および両軸の電流の合計に制限がある場合があります。詳しくはELMO お問い合わせください。

 

Tモデル テクニカル・データ

FeatureUnits

10/100

Minimum supply voltageVDC

10

Nominal supply voltageVDC

80

Maximum supply voltageVDC

90

Maximum continuous power outputW

800W per axis. 1600W in total

Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

> 99

Maximum output voltage

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous currentA

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)A

7.07

Peak current limitA

3 x Ic

 

コントロール・サプライ

FeatureDetails
Control supply input voltage for SafetyIsolated DC Source: 14V ÷ 60 V
Control supply input power≤4 W without external loading

≤8 W with full external loading
Mounting MethodPanel mounting
Degrees of ProtectionIP00
Part NumberWeight (g (oz))Dimensions (mm (in))
TCAS-Wz2-zXXX/YYYzzzNzIz41 g (1.446 oz)41.0 x 40.0 x 19.4 mm (1.61” x 1.57” x 0.76”)
TCAS-Hz2-zXXX/YYYzzzNzIz41.0 x 40.0 x 22.1 mm (1.61” x 1.57” x 0.87”)
TCAS-Wz2-zXXX/YYYzzzHzIz69.5 g (2.452 oz)41.0 x 54.0 x 23.4 mm (1.61” x 2.13” x 0.92”)
TCAS-Hz2-zXXX/YYYzzzHzIz41.0 x 54.0 x 26.1 mm (1.61” x 2.13” x 1.03”)
TCAS-WF2-zXXX/YYYEzPNzIz50.5 g (1.781 oz)41.0 x 63.0 x 19.4 mm (1.61” x 2.48” x 0.76”)
TCAS-HF2-zXXX/YYYEzPNzIz41.0 x 63.0 x 22.1 mm (1.61” x 2.48” x 0.87”)
TCAS-WF2-zXXX/YYYEzPHzIz86.5 g (3.061 oz)53.0 x 63.0 x 23.4 mm (2.09” x 2.48” x 0.92”)
TCAS-HF2-zXXX/YYYEzPHzIz53.0 x 63.0 x 26.1 mm (2.09” x 2.48” x 1.03”)
  • 内蔵セーフ I/O オプション:最大 6 デジタル入力と 4 デジタル出力(PLC SRC)
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠

補完製品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

FSoE、機能安全、機能安全と安全I/O、STO

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, SAFE BISS, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, 山洋電気, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

産業

# 軸

シングル、ツー

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

コネクタ付きピンベースモジュール