最大20kW、最大40kW
最大800 VDC
最大30 A、最大60 A

カテゴリー

説明

サーボ制御の新時代
ハイパワー、超小型

認定機能安全*
Composer2、ソフトウェア・イン・ザ・ループ パワフル・ドライブの能力

最大30A/800V & 60A/800V
最大20kW & 40kW

プラチナ・レパード・サーボ・ドライブは、電力密度が高く、インテリジェントで、弾力性に富んでいる。2つのモデルがあります:Platinum Jori 30AとPlatinum Jori 60Aです。

Platinum Leopardは、コンパクトなパッケージ(65.5×75.5×45.3 mmおよび85.4×90.4×49.7 mm)で最大20 kWおよび40 kWの連続出力を提供する統合ソリューションです。これらのサーボ・ドライブはSiCベースのパワー・ステージを搭載しています。

これらの先進的な高電力密度サーボドライブは、最高性能、機能安全*、STOモデル、高度なネットワーク機能に加え、フル機能のモーションコントローラ、ローカルインテリジェンス、安全かつ標準的なI/Oオプションを提供します。

プラチナ・シリーズは、機能性と使いやすさを向上させ、よりスマートで、より小さく、より速いサーボを求めるOEM設計者の進化するニーズに応えるために設計されました。プラチナ・ドライブは、優れたmotion control 最高の安全性により、機械メーカーやロボット・メーカーがより優れた機械を製造できるよう支援することを目的としています。

プラチナ・レオパードのハイライトNEW

  • SiCベースのパワーステージ
  • 完全機能安全&STOモデル
  • CANopen
  • イーサキャット
  • 安全かつ通常のIOオプション
  • S1/S2 - 高圧オプション

* 認証プロセス中

プラチナ・シリーズのハイライトNEW

  • 機能安全と Failsafe over EtherCAT (FSoE) を特長とする世界最小のサーボ技術
  • 高帯域幅、高速応答、リニアリティの向上、最高の制御ダイナミックレンジと分解能
  • 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期性
  • フィードバックのサポート追加:最大 3つの同時フィードバック、または 2つのアブソリュートフィードバック
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現

技術データ

FeatureUnitsR30/800 (PLER)R60/800 (PLED)
Minimum supply voltageVDC

50

Nominal supply voltageVDC560 (when rectified from 3 x 400 VAC)

680 (when rectified from 3 x 480 VAC)
Maximum supply voltageVDC

780

Maximum continuous Electrical power outputkW2040
Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

> 99

Maximum output voltageUp to 96% of DC bus voltage
Amplitude sinusoidal continuous currentA3060
3-Phase Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)A21.242.4

 

コントロール・サプライ

FeatureUnitDetails
Recommended Input Voltage RangeVDC22 to 52
*Absolute Maximum Input VoltageVDC60
24V Control supply input power consumptionWithout Encoder (VL Only)W4W for PLER and xxW for PLED
With encoder up to 400mA@5VW7.5W for PLER and xxW for PLED
With encoder up to 300mA@11VW8W for PLER and xxW for PLED

* 推奨入力電圧の範囲外であっても、絶対最大入力電圧の範囲内で使用した場合、サーボドライブがシャットダウンすることがあります。

 

エンコーダ供給

FeatureCurrentMaximum Encoder Power Limit
5V supply5V Nominal, 4.75V-5.25V, up to 400 mANot more than 3.3W
11V supply (for IO Style W, T, S)11V Nominal, 10.6V-11.5V, up to 300 mA
FeatureUnitsAll Types
Weight for PLER versiong (oz)~205 g (7.23 oz)
Weight for PLED versiong (oz)[TBD]
Dimensions for PLER versionmm (in)65.5 x 75.5 x 45.3 mm (2.76” x 2.97” x 1.78”)
Dimensions for PLED versionmm (in)85.4 x 90.4 x 49.7 mm (3.36” x 3.56” x 1.95”)
Mounting methodSolo mount
Degrees of ProtectionIP00
  • プラチナシリーズの全サーボドライブには、機能安全機能が搭載されています(詳細はこちら…)
  • IEC 61800-5-2(SIL3まで)規格、EN ISO 13849-1(PL e カテゴリ4まで)及びEtherCAT上の安全(FSoE)に準拠
  • Elmo を活用すれば、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実装できます(詳細はこちら…)
  • 対応しているプラチナ安全機能:(詳細はこちら…)

補完製品

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

FSoE、機能安全、機能安全と安全I/O、STO

フィードバック

ACURO, BISS, BOSCH, デジタルホール, DSL, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, SAFE ACURO, SAFE BISS, SAFE DSL, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, 三洋電機, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

EtherCat、イーサネット、TCP-IP、UDP、USB

環境

厳しい

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ステッパ、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント