各軸最大1.2 kW、合計2.4 kW
最大100 VDC
最大15 A

説明

Motion Controlールの限界を再定義
小型・スマート・安全 – チタニウム

小型2軸&機能安全パッケージ。
高性能マルチコアプロセッサ。

最大2X 15A/100V
各軸最大1.2kW、合計2.4kW

完全な機能安全性を備えた最小の2軸サーボドライブを発表

Elmo 主力製品であるチタニウムラインサーボドライブは、高出力密度による多軸性能を実現し、高度にインテリジェントでコンパクトな設計により、わずか数分で稼働可能なサーボドライブを提供します。これらのサーボドライブは、最高の生産性、機能安全*、先進的なネットワーク機能、およびローカルインテリジェンスを実現します。

わずか40×34×15.4mmのチタンリザードサーボドライブは、機能安全サポートとEtherCAT経由の安全機能(FSoE)を備えた世界最小のデュアル軸サーボ技術です。チタンカスターネットにはCANopen、最大3つのUART、4つのアナログ入力、拡張I/Oが搭載されています。

チタニウム製品ファミリーの一員であるチタニウムリザードは、高性能マルチコアプロセッサを搭載しています。通常のI/OやフルセーフI/Oを含む数種類のインターフェースへの接続が可能です。

チタンリザードのハイライト

  • GaN - ガリウムナイトライドMOSFETスイッチング
  • 超高速スイッチング時間 (~20 nSec)
  • スイッチング周波数100kHz以上
  • 二軸フル機能安全&FSoE
  • FSOE / STO
  • EtherCAT / CANopen
  • USBオプション

チタニウム・ラインのハイライト

  • 1台のサーボドライブで2軸を駆動、1軸より25%大きいだけ
  • マシンの設計スペースを節約
  • 1台のデバイスで同期
  • 両軸の完全機能安全
  • GaNテクノロジー
  • 切り替え時間を短縮し、エネルギーの無駄を削減
  • 1台の装置で各軸を別々に動作させることが可能
  • 1台の装置で各軸を分離した構成設計が可能

100Vモデル

FeatureUnits

1/100

2.5/1005/10010/10012/10015/100
Minimum supply voltageVDC

10

Nominal supply voltageVDC

85

Maximum supply voltageVDC

90

Maximum continuous power outputW80W per
axis. 160W
in total
195W per
axis. 390W
in total
390W per
axis. 780W
in total
780W per
axis. 1560W
in total
935W per
axis. 1870W
in total
1170W per
axis. 2340W
in total
Efficiency at rated power
(at nominal conditions)
%

> 99

Maximum output voltage

Up to 96% of
DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC
continuous current
A12.551012[1]15[1]
Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)
A0.71.83.57.078.48[1]10.6[1]
Peak current limitA

2 x Ic

[1] ピーク時間は両軸ともデフォルトの3秒から1秒に制限される。

 

Tモデル テクニカル・データ

FeatureUnits

10/100

Minimum supply voltageVDC

10

Nominal supply voltageVDC

85

Maximum supply voltageVDC

90

Maximum continuous power outputW

800W per axis. 1600W in total

Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

> 99

Maximum output voltage

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous currentA

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)A

7.07

Peak current limitA

3 x Ic

 

コントロール・サプライ

FeatureDetails
Control supply input voltage for SafetyIsolated DC Source: 14V ÷ 60 V
Control supply input power≤4 W without external loading

≤8 W with full external loading
FeatureData
Mounting MethodPanel mounting
Degrees of ProtectionIP00
Part NumberWeight (g (oz))Dimensions (mm (in))
TCAS-Mz2-CXXX/YYYzzTN0Iz (without heatsink)24.0 g (0.85 oz)40 x 34 x 15.4 mm (1.57" x 1.34" x 0.60")
TCAS-Mz2-CXXX/YYYzzTH0Iz (with heatsink)48.7 g (1.72 oz))41 x 54 x 19.4 mm (1.6" x 2.13" x 0.76")
  • 内蔵セーフ I/O オプション:最大 6 デジタル入力と 4 デジタル出力(PLC SRC)
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠

補完製品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

FSoE、機能安全、機能安全と安全I/O、STO

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, SAFE BISS, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, 山洋電気, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

厳しい

# 軸

シングル、ツー

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール