各軸最大2.5kW、合計5kW
最大2 x 25A/100V
最大2 x 15A/200V

説明

Motion Controlールの限界を再定義
小型・スマート・安全 – チタニウム

多軸および機能安全パッケージ。
高性能マルチコアプロセッサ。

最大2 x 15A/200V & 2 x 25A/100V
1軸あたり最大1.6kW & 1軸あたり最大2.5kW

機能安全性に優れた強力な2軸サーボドライブをご紹介します。  

Elmo チタンラインサーボドライブは、驚異的なパワー密度を備えた多軸性能を提供し、数分で稼働可能な卓越したインテリジェントかつコンパクトなサーボドライブを実現します。これらのサーボドライブは、最高の生産性、機能安全*、高度なネットワーク機能、およびローカルインテリジェンスを提供します。

1つは10Aまでの電流をサポートし、1軸あたり最大1.6kWを供給するもの、もう1つは10A以上の電流をサポートし、最大2.5kWを供給するものFalcon 。 最高性能のマルチコアプロセッサがFalcon 2軸を駆動します。レギュラーIOとフルセーフIOを含む数種類のインターフェースを提供します。

Falcon ハイライト

  • GaN - ガリウムナイトライドMOSFETスイッチング
  • 超高速スイッチング時間 (~20 nSec)
  • スイッチング周波数100kHz以上
  • 二軸フル機能安全&FSoE
  • FSoE / STO
  • イーサキャット
  • USBオプション

チタニウム・ラインのハイライト

  • 1台のサーボドライブで2軸を駆動、1軸より25%大きいだけ
  • マシンの設計スペースを節約
  • 1台のデバイスで同期
  • 両軸の完全機能安全
  • GaNテクノロジー
  • 切り替え時間を短縮し、エネルギーの無駄を削減
  • 1台の装置で各軸を別々に動作させることが可能
  • 1台の装置で各軸を分離した構成設計が可能

100Vモデル

FeatureUnits1/1003/1006/10010/10015/10025/100
Minimum supply voltageVDC

10

Nominal supply voltageVDC

85

Maximum supply voltageVDC

95

Maximum continuous power output per axisW

80

23547080011252000
Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

> 99

Maximum output voltage

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current per axisA136101525
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) per axisA0.72.14.27.11017.7
Peak current limitA

2 x Ic

 

200Vモデル

FeatureUnits3/2006/20010/200R15/200
Minimum supply voltageVDC

20

Nominal supply voltageVDC

170

Maximum supply voltageVDC

195

Maximum continuous power output per axisW

480

97516502500
Efficiency at rated power (at nominal conditions)%

> 99

Maximum output voltage

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current per axisA361015
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) per axisA2.14.27.110.6
Peak current limitA

2 x Ic

Ic

 

コントロール・サプライ

FeatureDetails
Control supply for input voltage for SafetyIsolated DC Source: 14V to 60V
Control supply input power≤4.5 W without external loading
≤10 W with full external loading
FeatureData
Mounting Methodwall-mounting or table-mounting
Degrees of ProtectionIP=00
Part NumberWeight (g (oz))Dimensions (mm (in))
THAR-Bz2-zXXX/YYYzzzNzIz~158 g (5.57 oz)97 x 142 x 26 mm (3.82” x 5.59” x 1.02”)
  • 内蔵セーフ I/O オプション:最大 6 デジタル入力と 4 デジタル出力(PLC SRC)
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠

補完製品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

FSoE、機能安全、機能安全と安全I/O、STO

フィードバック

ACURO, BISS, BOSCH, デジタルホール, DSL, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, SAFE ACURO, SAFE BISS, SAFE DSL, SAFE EnDat2.2, SAFE EnDat3, 三洋電機, SensorLess, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

EtherCat、イーサネット、TCP-IP、UDP、USB

環境

厳しい

# 軸

シングル、ツー

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ステッパ、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント