1. Elmo の堅牢なドライブが宇宙ミッションを導く

    宇宙ロケットモーションにおける課題を、既製品でコストを大幅に削減しながら解決しました。

  2. Elmo 搭載の遠隔操作車両 (ROV)、無人水中ロボット

    Elmo ソリューションは、水中での高速性と深海の圧力や衝撃に対する堅牢性を保証する遠隔操作車両に
    実装されています。

  3. ヒューマノイドロボットに搭載された強力なサーボドライブにより、23の異なる軸と複数の構成を制御

    ロシアのロスコスモス宇宙開発公社は、宇宙開発競争における有力候補です。

  4. 機械的課題を克服するダイボンディングの最適化

    大手半導体製造装置メーカーは、サブミクロンオーダーに対応しようとしています。

  5. サーボによるウエハープローブテストのスループット向上

    半導体産業向け精密技術の大手メーカーが、現在 先進的な技術を開発しています。

  6. 約 10,700メートル上空で Wi-Fi はどのように機能するのか?

    Elmo の「Gold Bee」が、極限の温度下でも動作し機内Wi-Fiを実現します。

  7. 火星でNASA 宇宙探査ロボットを動かす

    当社のサーボドライブは、NASAのRASSORロボットの10軸すべてに搭載され、火星での移動に必要なパワー、サイズ、重量を提供します。

  8. カーペットのタフティングを支える技術

    Elmo モーションコントローラーは、カーペットのタフティングに必要な何百台ものモータの動きを完全に同期させます。

  9. 人間をロボットに変える

    人間をロボットに変える

    Elmo のドライブは、リハビリ中の人々を支援するために設計された外骨格の装置の信頼性の高い動作に使用されています。