Elmo の活躍
人間をロボットに変える
ウェアラブルテクノロジーは、スマートウォッチ、メガネ、その他のガジェットやアクセサリーの台頭とともに一般的な用語となりました。もうひとつのウェアラブル技術は、外骨格というもっと重要な目的を果たすものです。
これらのウェアラブルでバッテリ駆動のデバイスは、リハビリ中や後遺症が残った場合の日常生活において、怪我を負われた方をサポートするために設計されています。
動力式外骨格には、強力でコンパクト、安全でエネルギー効率の高い技術が内部から要求されます。高トルクを発生させるためには、大電流・低電圧のサーボドライブが必要ですが、携帯機器としてはできるだけ軽量であることが求められます。
Elmo小型ゴールド・サーボ・ドライブは、コンパクトで強力、SIL-3レベルのSTO安全性、EtherCATまたはCANopen、99%以上の電力変換効率を備えています。これらのドライブは、リハビリ機器の信頼性の高い動作や、パワードスーツにおける人間の強度と耐久性の向上に使用されています。
"何を着るかではなく、どう生きるかが重要"