Tambourine-100
Smart, High Current Power Supply for Servo Applications – up to 60kW output power, up to 3X528VAC
私たちは、お客様のビジネス・ニーズを細部に至るまで理解しています。また、この業界では時間がお金を意味することも認識しています。
当社は、コスト効率が高く、最高の安全基準を満たすサーボ電源を 設計しました。
Smart, High Current Power Supply for Servo Applications – up to 60kW output power, up to 3X528VAC
The Tambourine (TAM-30) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.
The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.
ExtrIQ電源は、過酷な環境条件を満たすように設計、製造、試験されています。ExtrIQの耐久性は、最も厳しい環境、EMC、および安全規格に従って認定、検証、試験されており、従来の過酷環境規格や上級規格を上回っています。
このビデオを再生するには、YouTubeのCookieを受け入れてください。受け入れることにより、外部のサードパーティが提供するサービスであるYouTubeのコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択が保存され、ページが更新されます。