大電流NANOサーボドライブ
50A/60V、80A/80VDC、70A/100VDC、35A/200VDC

説明

gold bee

超小型サーボドライブ、最大5500W

-40°C~+70°C、最大14GRMSの振動

過酷な環境に耐えるよう設計、認定、検証、製造、テスト済み

Gold Bee 、12.6cm3(0.769 in³)のコンパクトなパッケージ(35 x 30 x 11.5 mmまたは1.38″ x 1.18″ x 0.45″)に最大 5.6 kWのパワーを供給する先進の高出力密度サーボ・ドライブです。Gold Bee 、ピンをPCBに直接はんだ付けすることでPCBにマウントできるように設計されています。

この先進的な高電力密度サーボドライブは、最高の性能、高度なネットワーキング、内蔵の安全性、さらにフル機能のモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを提供します。Gold Bee 電源は、メイン電源から絶縁されたDC電源から供給されます。Gold Bee 単一またはデュアルpower supplies動作します。メインDC電源と制御電源の分離が必要な場合は、制御電源(メイン電源から絶縁)が必要です。

Gold Bee スタンドアロン機器として、またはリアルタイムネットワーク上の分散構成で多軸システムの一部として動作することができます。このドライブはElmo Application StudioEASII)ソフトウェア・ツールを使用して簡単にセットアップと調整ができ、Elmo motion control 言語で完全にプログラム可能です。

Gold Bee ハイライト

  • 極限への準備、-40 °C ~ +70 °C、最大14 GRMSの振動
  • 5500ワット以上の高パワー密度
  • 超大電流、100 VDCで50 A
  • 高度なサーボ機能により、あらゆる負荷で最高の結果を実現
  • 超高帯域幅、電流ループ > 4.5 KHz
  • 高速で正確な応答時間
  • 2000:1の広い電流ループダイナミックレンジ(50A駆動で0.025Aの安定性とスムーズさ)
  • 電流、速度、位置のサンプルタイムは最短50μs
  • セーフ・トルク・オフ」(STO)、SIL3、レベルEに適合し、認証を取得した最小の装置
  • あらゆる環境に耐える耐久性
  • 厳しい安全性、EMC、環境STDSに準拠

Feature

Units

30/60

1/100

3/100

6/100

10/100

15/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

8

10

Nominal supply voltage

VDC

48

85

Maximum supply voltage

VDC

55

95

Maximum continuous power output

W

1370

80

235

470

800

1125

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

30

1

3

6

10

15

25

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

21

0.7

2.1

4.2

7.1

10

17.7

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

10/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

485

975

1650

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Ic, Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

10

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

7.1

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

R50/60

R80/80

R50/100

R70/100

R45/150

R15/200

R35/200

Minimum supply voltage

VDC

8

10

10

10

12

20

20

Nominal supply voltage

VDC

48

65

85

85

115

170

170

Maximum supply voltage

VDC

55

75

95

95

135

195

195

Maximum continuous
Electrical power output

kW

2.3

5

4.0

5.6

5

2.5

5.6

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 96% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC
continuous current

A

50

80

50

70

45

15

35

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

35.3

56.5

35.3

49.5

32

10.6

24.7

Feature

Units

All Types

Weight without Heatsink

g (oz)

EtherCAT Version: 22.2 g (0.78 oz)

CAN Version: 18.6 g (0.66 oz)

Weight with Heatsink

g (oz)

EtherCAT Version: 43.2 g (1.52 oz)

CAN Version: 39.6 g (1.40 oz)

EtherCAT Version Dimension
without Heatsink

mm (in)

35 x 30 x 14.4 mm (1.38" x 1.18" x 0.57")

CAN Version Dimension
without Heatsink

mm (in)

35 x 30 x 11.5 mm (1.38" x 1.18" x 0.45")

EtherCAT Version Dimension
with Heatsink

mm (in)

47 x 41.3 x 18.4 mm (1.85" x 1.63" x 0.72")

CAN Version Dimension
with Heatsink

mm (in)

47 x 41.3 x 15.5 mm (1.85" x 1.63" x 0.61")

Mounting method

PCB mount

IP

IP00

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

Abs.Hiperface, BISS, BOSCH, ctrlX, デジタルホール, EnDat, HIPERFACE, INCREMENTAL, その他, PANASONIC, RESOLVER, 三洋電機, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

厳しい

# 軸

シングル

モータータイプ

直流ブルチ、直流ブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベース