説明

パネルマウント・ネットワーク・ベース
6 A/400 V~12 A/800 Vの小型サーボドライブ
ゴールドDCトロンボーンは、コンパクトなパネル・マウント型デジタル・サーボ・ドライブで、重量は650 g(22.9オンス)、最大連続出力は10 kWです。
この先進的な高出力密度サーボドライブは、トランスを必要とせず、最大400 VDCまたは800 VDCの高電圧DC電源から「ダイレクト・トゥ・メイン」で動作するように設計されています。最高性能、高度なネットワーキング、内蔵された安全性、さらにフル機能のモーション・コントローラーとローカル・インテリジェンスを提供します。ゴールドDCトロンボーンは、18 V~30 Vの絶縁DC電源(別売)1つで駆動し、「スマート」制御電源アルゴリズムにより、ロジック用の補助電源が不要で、1つの電源だけで駆動できます。
究極の分散型ネットワーク・モーション・コントローラであるGold Maestroや、インテリジェント・サーボ・ドライブのGold Lineの他の製品との組み合わせにより、最も困難な多軸モーション・アプリケーション向けの最先端のソリューションを、高性能を維持しながら短い開発サイクルで簡単に実装することができます。
ゴールドDCトロンボーン・サーボ・ドライブのハイライト:
- ゴールドラインのコア・モーション・コントロール・テクノロジー
- 超小型、最高出力密度
- 高効率、高帯域幅パフォーマンス
- 複数の通信オプション:EtherCAT、CANopen、USB、イーサネット
- 多様なフィードバックセンサーに対応
- 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
- ベクトル制御正弦波整流
- 要求の厳しいアプリケーションのための追加冷却オプション
- フィン付き外部ヒートシンク(オプション-2のP/N)
- フィンとFANを備えた外部ヒートシンク(オプション-1のP/N)
400Vタイプ
Feature | Units | 6/400 | 12/400 | 16/400 | R17/400 | R22/400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | A, H, S, or T in P/N*: 50 | |||||
Nominal supply voltage | VDC | 325 | |||||
Maximum supply voltage | VDC | 400 | |||||
Maximum continuous power output | kW | 2 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | |
Efficiency at rated power | % | > 98 | |||||
Auxiliary supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V | |||||
Auxiliary power supply | VA | 7 | |||||
Continuous current limit (Ic) | A | 6 | 12 | 16 | 17 | 22 | |
Sinusoidal continuous RMS | A | 4.2 | 8.5 | 11.3 | 12 | 15.5 | |
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak |
800Vタイプ
Feature | Units | 8/800 | 12/800 | R11/800 | R16/800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | A, H, S, or T Option in P/N*: 95+ | ||||||
Nominal supply voltage | VDC | 560 for 400 VAC | ||||||
Maximum supply voltage | VDC | 780 | ||||||
Maximum continuous power output | kW | 5 | 7.5 | 7 | 10 | |||
Efficiency at rated power | % | > 98 | ||||||
Auxiliary supply voltage option | VDC | 18 V to 30 V | ||||||
Auxiliary power supply | VA | 7 | ||||||
Continuous current limit (Ic) | A | 8 | 12 | 11 | 16 | |||
Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic) | A | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 | |||
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak |
* A、H、S、またはTオプションは、24V制御電源があるモデルに表示されます。0または1のオプションがある場合、制御電源は主電源から動作します。
Feature | Units | All Types |
---|---|---|
Weight | g (oz) | 650 g (22.9 oz) for standard L shape |
Dimensions | mm (in) | 105 x 140 x 47 (4.13" x 5.51" x 1.85") |
Mounting method | Panel / Wall Mounted |