説明

多軸ネットワークベースモーションコントローラ
Elmo Gold Maestro 、先進的なネットワークベースの多軸マシン・モーション・コントローラです。Gold Maestro 、単純なポイント・ツー・ポイントのモーションから完全な多軸協調モーションや同期モーションまで、あらゆる多軸シナリオを制御します。Elmo Gold Maestro 、motion control エンジニアリングにおける長年の専門知識と、業界最先端のアルゴリズムに基づいています。
Elmoサーボ・ドライブのゴールド・ラインと組み合わせることで、当社の分散型motion control ・システムは市場で最高の結果を提供します。
ネットワーク規格
Gold Maestro 、以下のEtherCATおよびCANopenネットワーク規格に基づいています。
正確な多軸制御を実現します。モーション規格は、DS-301、DS-402、DS-406、およびその他のモーション規格に基づいています。IOおよびバス周辺機器もサポートしています。
プログラミングとAPIの標準
IEC 61131-3、Microsoft .NET、Win32、PLCopen for Motion API を使用したネイティブ C/C++ プログラミング、マクロ言語などの高レベル多軸プログラミング環境を使用して、高速実装が可能です。
Gold Maestro ハイライト
- デルタロボットとキネマティクスのサポート
- モーション・ブレンディング&スーパーインポーズド・モーション
- 協調的なグループの動き、ブレンド、トランジション
- 多項式モーションセグメント、PVT、スプラインのサポート
- ターゲット位置のリアルタイム更新ElmoフライングビジョンTM)
- 1D、2D、3Dエラーマッピング補正
- 分散クロック管理機能を備えた分散ネットワーク用EtherCATマスタ
- 分散ネットワーク用CANopenマスター
- イーサネット、TCP/IP、UDP(高速バイナリプロトコル、Modbus、イーサネット/IP)を含むホスト通信とプロトコル
- 診断用ネットワーク統計
- 64ビット処理
ゴールド・マエストロ01 | 13~96VDC電源 |
ゴールド・マエストロ02 | 20~196 VDC電源 |