IECやその他の言語を使用したハイエンド・ソフトウェア開発

で使用:

  • PLCOpen および IEC 標準ベースの環境
  • C/C++プログラミングに代わるハイエンド・ソフトウェア・ソリューション

説明

IEC G-MAS PLCOpen プログラミングツールはElmo Application Studio(EAS) に組み込まれています。IEC規格に完全に準拠したG-MASプログラムの開発が可能で、5つのIEC言語をすべてサポートしています。

プログラマは、G-MASがサポートするすべての標準PLC-Openモーション機能と管理機能を使用できます。このツールは、幅広いハイエンドモーションソリューションのための完全で複雑なソフトウェアを内蔵することができます。豊富なサンプルコード、モーションライブラリ、テンプレートが含まれており、統合を容易にします。

IEC G-MAS PLCOpen ツールを使用すると、プログラマは複数のプロジェクトやソフ トウェアソリューションで再利用できるライブラリをビルトインできます。このツールの特徴は、シンプルで直感的なグラフィカルユーザインタフェースです。

また、プログラミングの知識がなくても、G-MASソフトウェアのほとんどの機能を利用することができる。

IEC G-MAS PLCOpen ツールは IEC 61131-3 をサポートしています。IEC 61131-3 はグラフィカルとテキストの両方の PLC プログラミング言語標準を定義しています:

デザインの特徴

  • 使いやすいグラフィカルおよびテキスト開発環境
  • 5つのIEC標準言語をすべてサポート:IL、ST、LD、FBD、SFC
  • 好みのIEC言語を選択するか、同一プロジェクト内で複数のプログラミング言語を混在させる。
  • すぐに使えるモーション・ライブラリとサンプルコード例を収録
  • すべての言語に対応したモーションテンプレート
  • G-MASがサポートするすべての複雑なモーション機能のパフォーマンスを管理する。
  • 条件付きおよび時間ベースの状態モジュールをサポート
  • G-MAS内でスタンドアロンプログラムとして実行する。
  • 以下のような多様な通信プロトコルをサポートします:TCP/UDP IP、Ethernet/IP、MODBUSおよびIOs
  • HTMLベースのHMIツールを提供