説明
超小型、スタンドアロン、ネットワークサーボドライブ
最大16 A/800 V
最大10kWの連続出力
Gold Solo Trombone 、超小型の一体型デジタル・サーボ・ドライブで、重量362 g、最大10 kWの連続出力を提供します。
この先進的な高出力密度サーボドライブは、トランスを必要とせず、最大400 VDCまたは780 VDCの高電圧DC電源から"Direct to Main "で動作するように設計されています。最高の性能、高度なネットワーク機能、内蔵された安全性だけでなく、フル機能のモーション・コントローラーとローカル・インテリジェンスも提供します。Gold Solo Trombone 、18 V~30 Vの絶縁DC電源(別売)1つで駆動します。「スマート」制御電源アルゴリズムにより、ロジック用の補助電源が不要で、1つの電源だけで駆動できます。
究極の分散型ネットワーク・モーション・コントローラであるGold Maestro、インテリジェント・サーボ・ドライブのGold Lineの他の製品との組み合わせにより、最も困難な多軸モーション・アプリケーション向けの最先端のソリューションを、高性能を維持しながら短い開発サイクルで簡単に実装することができます。
Gold Solo Trombone ハイライト
- ゴールドラインのコア・motion control ・テクノロジー
- 超小型、最高出力密度
- 高効率、高帯域幅パフォーマンス
- 複数の通信オプション:EtherCAT、CANopen、USB、イーサネット
- 多様なフィードバックセンサーに対応
- 高度なフィルタリングとゲイン・スケジューリング・オプションによるダイナミック・パフォーマンスの向上
- ベクトル制御正弦波整流
Feature | Units | 12/400 | 16/400 | R17/400 | R22/400 | 8/800 | 12/800 | R11/800 | R16/800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum supply voltage | VDC | H, S, T, or AP suffix in P/N*: 50 | H, S, T, or AP suffix in P/N*: 95+ | ||||||||
Nominal supply voltage | VDC | 325 | 560 for 400 VAC | ||||||||
Maximum supply voltage | VDC | 400 | 780 | ||||||||
Maximum continuous | kW | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 5 | 7.5 | 7 | 10 | ||
Efficiency at rated | % | > 98 | |||||||||
Auxiliary supply | VDC | 18 V to 30 V | |||||||||
Auxiliary power supply | VA | 7 | |||||||||
Continuous current | A | 12 | 16 | 17 | 22 | 8 | 12 | 11 | 16 | ||
Sinusoidal continuous | A | 8.5 | 11.3 | 12 | 15.5 | 5.7 | 8.5 | 7.8 | 11.3 | ||
Peak current limit | A | 2 x Ic | No peak | 2 x Ic | No peak |
Feature | Units | All Types |
---|---|---|
Weight | g (oz) | 362 g (12.8 oz) |
Dimension | mm (in) | 111 x 76 x 60 (4.37" x 3" x 2.36") |
Mounting method | Panel / Wall Mounted |