高精度イーサキャット・ミューティ軸モーションコントローラ

カテゴリー

説明

高性能多軸技術に最適なコントローラ

エルモのプラチナ・マエストロは、使いやすさに重点を置きながら、モーション・コントロール、コネクティビティ、パフォーマンスのパワーを大幅に拡張・強化するよう設計された、ゴールド・マエストロからの「ナチュラル」な進化版です。

プラチナマエストロは、最先端のモーション・コントロール・テクノロジー、安定したスループットと永続的な信頼性を備えた高速でシンプルな機械開発プロセスを示しています。

プラチナ・マエストロ・モーション・コントローラーには、無限のメモリー(RAM、ROM、SDカード)とオンボードの追加ハードウェア周辺機器を備えた、高レベル演算マルチコアシステムが組み込まれている。

極めて効率的なEtherCATネットワーキング、サイクルタイム250µsのPlatinum Maestroはあらゆるプロジェクトに正確なモーションを提供します。

Platinum Maestro Highlights

  • 「GOLDマエストロとの完全な互換性
  • 最大256軸
  • 高度な多軸制御、スマートモーションブレンディング、重ね合わせモーション、目標位置のリアルタイム更新、1D、2D、3Dの高解像度エラーマッピング、ECAM、スマートギアリング、高次多項式モーションセグメントと軌道構築、PVT、PT、スプラインプロファイリングは、あらゆる多軸モーションシナリオを高精度かつ最速のレスポンスで実行します。
  • 構造スマートブロック(IEC61138およびCPP)を使用した"プログラミング不要のモーション "は 、機械の複雑な機能を迅速、簡単、かつ最も効率的に実現します。
  • 強化されたフィールドバスのサポート:EtherCAT、完全冗長サポート付きマスター、ネットワークブリッジ機能をサポートするEtherCATスレーブネットワーク。標準CANオープンネットワークのサポート
  • より高速な外部通信オプション高速ホスト10/100/1000(ギガビット)イーサネット、USBデバイス接続(480 Mbps)により、ホストコンピュータがUSBバス経由で操作可能 USB 3ホスト接続(5 Gbps)により、高速デバイス(外部カメラなど)へのアクセスが可能。
  • HMIパネル用ハードウェア・ビデオ・サポート(HDMI接続)
  • 拡張HWコネクティビティ、専用オプションで対応可能な無制限のハードウェア・インターフェースを備えた超大型CPLDハードウェアをオンボード搭載 ボードコネクティビティ(シリアルポート/エンコーダー/A2D/D2Aなど)
  • リアルタイムクロックオプション(バッテリーバックアップ)
  • システムのパフォーマンスを最大化するためのリアルタイム、マルチコアプロセス最適化を含むソフトウェアパフォーマンスの向上 。リアルタイムプログラミングに基づく決定論的ユーザープログラミング、IEC-61131-3とC++の両方に対応するマルチタスク。追加のEtherCAT機能ネットワークヘルス管理、ネットワーク冗長化、エイリアシング、ブリッジサポート。サードパーティデバイスのサポートをさらに強化
  • 自給自足のマシン・モーション・コントロール- PCサーバーとの接続に依存しない。HDMIビデオスクリーンコネクタを接続するだけ。
  • 追加拡張I/Oバージョン- フィードバック装置などのセンサーをプラチナマエストロに直接接続するためのもの。

プラチナ・マエストロ 

Platinum Maestroコントローラ カタログ番号と構成

 

 

プラチナマエストロ ボードレベルモジュール

Platinum Maestroコントローラ カタログ番号と構成