超小型4軸サーボ・ドライブおよびモーション・コントローラ
最大4 x 16A/400VDC

説明

サーボ制御の新時代

Composer2、ソフトウェア・イン・ザ・ループ ドライブのパワフルな能力

超小型、完全な 4 軸、
Motion Control ・システム、4 x 16A 連続、400VDC

プラチナ・ストリング・クワッド(カルテット)は、コンパクトなパッケージ(Fins+Fanモデルは224 x 133 x 80 mm (8.82″ x 5.24″ x 3.15″)、L字型モデルは224 x 133 x 38.3 mm (8.82″ x 5.24″ x 1.51″))で、1軸あたり最大5500W、合計10400Wの連続パワーを供給する統合ソリューションです。

この先進的な高電力密度サーボ・ドライブは、最高の性能、機能安全性、高度なネットワーキングに加え、フル機能のモーション・コントローラとローカル・インテリジェンスを提供します。

プラチナ・シリーズは、よりスマートで、より小さく、より速いサーボを求めるOEM設計者の進化するニーズに応えるために設計され、高い機能性と使いやすさを備えています。プラチナ・ドライブは、優れたモーション・コントロールと最高の安全性により、機械メーカーやロボット・メーカーがより優れた機械を製造できるよう支援することを目的としています。

Platinum String Quartet ハイライトNEW

  • コンパクトですぐに使える先進の多軸モーションコントローラ+4つのスマートサーボドライブ
  • 最も強力、DC400Vで各ドライブ16A(ピーク30A
  • 高度な多軸制御機能
  • 高速EtherCATネットワーキング
  • 機能安全:STO (SIL3、PLe、CAT3)

プラチナ・シリーズのハイライトNEW

  • クラス最高のサーボ性能
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期性
  • フィードバックのサポート追加:最大 3つの同時フィードバック、または 2つのアブソリュートフィードバック
  • Composer2、独自のドライブレベル SIL (Software In The Loop) は、ドライブのリアルタイム制御の中でお客様の制御アルゴリズムを実行可能
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現

Feature

Units

6/400

16/400

Minimum supply voltage

VDC

50

Nominal supply voltage

VDC

325

Maximum supply voltage

VDC

400

Maximum continuous power output

W

2000W per axis
and 8000W total

5500W per axis
and 10400W total

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 98

Maximum output voltage

> 95% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

6 (per axis)

16 (per axis)

RMS (sinusoidal commutation) current ratings

DC

4.24 (per axis)

11.31 (per axis)

Peak current limit

A

18 (per axis)

30 (per axis)

 

コントロール・サプライ

FeatureUnitsUnitsDetails
L-ShapeFins+Fan
Control supply input voltageV18 to 3024 ± 10%
24V Control supply input power consumptionWithout Encoder (VL Only)W≤6.5≤15
With encoder up to 4x300mA@5VW≤13.5≤22
With encoder up to 4x300mA@11VW≤21≤29.5

 

エンコーダ供給

FeatureDetails
5V supply5VDC Nominal, 4.75V÷5.25V; up to 300mA (for each Axis)
11V supply11VDC Nominal, 10.6V÷11.5V; up to 300mA (for each Axis)

Feature

Units

Units

All Types

Weightg (oz.)L-Shape:~980 g (~34.57 oz)
Fins+Fans:~2630 g (~92.77 0z)
Dimensionsmm (in)L-Shape:224 x 133 x 38.3 mm (8.82" x 5.24" x 1.51")
Fins+Fans:224 x 133 x 80 mm (8.82" x 5.24" x 3.15")
Mounting methodL-Shape:Bookshelf
Fins+Fans:
Degrees of ProtectionL-Shape:IP=20
Fins+Fans:IP=20

補完製品

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

関連商品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

スト

フィードバック

BISS, BOSCH, デジタルホール, EnDat 2.2/2.1, EnDat3, HIPERFACE, Hiperface DSL, INCREMENTAL, その他, パナソニック, レゾルバ, 山洋電気, SIN/COS, SSI, TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、EtherCat、イーサネット、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

4人、シングル、2人

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

パネルマウント