小型強力サーボドライブ
最大25A/100V、9A/200V

カテゴリー タグ

説明

サーボ制御の新時代
小型最強サーボドライブ

認定機能安全
Composer2、ソフトウェア・イン・ループの強力なドライブ機能

最大 25A/100V、9A/200V
最大 2kW の連続電力

Platinum Whistle 、Elmo革新的なPlatinumシリーズのコンパクトなデジタルサーボドライブです。Platinum Whistle 、最高のサーボ性能、超高速ネットワーク、処理能力の向上、豊富なフィードバックサポートを提供します。

Platinum Whistle サーボ・ドライブは、機能安全サポート、Safety over EtherCAT (FSoE)、内蔵セーフI/O(オプション)を備えた世界最小クラスのサーボ技術です。

プラチナ・シリーズは、よりスマートで、より小さく、より速いサーボを求めるOEM設計者の進化するニーズに応えるために設計され、高い機能性と使いやすさを備えています。プラチナ・ドライブは、優れたモーション・コントロールと最高の安全性により、機械メーカーやロボット・メーカーがより良い機械を作るお手伝いをすることを目指しています。

Platinum Whistle ハイライトNEW

  • 小型最強サーボドライブ 最大25A/100V & 9A/200V
  • 最大連続出力2000W
    およびピーク出力4000W
  • 機能安全 IEC 61800-5-2 (SIL-3, Cat4 PL-e) & FSoE
  • 内蔵安全I/O(SIL3入力×2+STOハードウェア入力×2+SIL3ブレーキ出力+SIL3出力)
  • 高速EtherCATネットワーキング

プラチナ・シリーズのハイライトNEW

  • クラス最高のサーボ性能
  • 機能安全と Failsafe over EtherCAT (FSoE) を特長とする世界最小のサーボ技術
  • より高い帯域幅、より速いレスポンス、強化された直線性、最高の制御分解能
  • 超高効率EtherCAT、100usまでのサイクリング、無視できるジッタとゼロに近いレイテンシを持つ高同期性
  • フィードバックのサポート追加:最大 3つの同時フィードバック、または 2つのアブソリュートフィードバック
  • 高い処理能力と大容量のメモリリソースにより より優れた制御、高度な処理、リアルタイム録画を実現

Feature

Units

1/100

2.5/100

5/100

10/100

15/100

20/100

25/100

Minimum supply voltage

VDC

10

Nominal supply voltage

VDC

85

Maximum supply voltage

VDC

95

Maximum continuous power output

W

80

200

400

800

1200

1600

2000

Efficiency at rated power
(at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 95% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/
DC continuous current

A

1.0

2.5

5

10

15

20

25

Sinusoidal continuous
RMS current limit (Ic)

A

0.7

1.8

3.5

7

10.6

14.1

17.5

Peak current limit

A

2 x Ic

Feature

Units

3/200

6/200

9/200

Minimum supply voltage

VDC

20

Nominal supply voltage

VDC

170

Maximum supply voltage

VDC

195

Maximum continuous power output

W

480

960

1450

Efficiency at rated power (at nominal conditions)

%

> 99

Maximum output voltage

 

Up to 95% of DC bus voltage

Amplitude sinusoidal/DC continuous current

A

3

6

9

Sinusoidal continuous RMS current limit (Ic)

A

2.1

4.2

6.3

Peak current limit

A

2 x Ic

 

コントロール・サプライ

FeatureUnitsUnitsDetails
Control supply input voltageVIsolated DC source: 12 to 60V
24V Control supply input power consumptionWithout encoderW≤4
With encoder up to 400mA@5VW≤6
With encoder up to 300mA@11VW≤7

 

エンコーダ供給

FeatureDetails
5V supply5V Nominal, 4.75V÷5.25V
up to 400mA
For Safety Capability F
11V supply only with SafeIO Module
11V Nominal, 10.6V÷11.5V
up to 300mA

Feature

Units

All Types

Weight

g (oz)

~55 g (1.94 oz)

Weight with SafeIO Board

g (oz)

~65 g (2.29 oz)

Dimension

mm (in)

55 x 46.5 x 19.9 mm (2.2" x 1.83" x 0.78")

Dimension with SafeIO Board

mm (in)

55 x 46.5 x 23.2 mm (2.2" x 1.83" x 0.91")

Mounting method

PCB mount

Degrees of Protection

IP00

  • 内蔵セーフ I/O オプション:最大 6 デジタル入力と 4 デジタル出力(PLC SRC)
  • プラチナ・シリーズのサーボ・ドライブはすべて、機能的安全性を特徴としています
  • IEC 61800-5-2 (SIL-3)規格とSafety over EtherCAT (FSoE) に準拠
  • Elmo 2.7ソフトウェアにより、豊富な機能を備えたセーフモーションを簡単に実現 (さらに詳しく...)
  • Platinum Whistle 安全機能対応STO、SLP、SLS、SS1、SS2、SOS、SLT、SBC

補完製品

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

関連商品

追加情報

入力電力

DC

安全レベル

FSoE、機能安全、機能安全と安全I/O、STO

フィードバック

Abs.Hiperface、BISS、BOSCH、ctrlX、デジタルホール、EnDat、HIPERFACE、インクリメンタル、その他、PANASONIC、RESOLVER、SAFE BISS、SAFE EnDat、山洋電気、SensorLess、SIN/COS、SSI、TAMAGAWA

コミュニケーション

CANopen、Diff RS232、EtherCat、イーサネット、RS232、RS422、TCP-IP、UDP、USB

環境

一般産業向け

# 軸

シングル

モータータイプ

ACサーボモータ、DCブルチ、DCブルチレス、リニア、ボイスコイル

フォームファクター

ピンベースモジュール