Elmo Application Studio は、迅速で簡単なセットアップ、迅速な開発、比類のないアプリケーション・パフォーマンスを可能にする 業界をリードする開発ソフトウェアです。

  • トータルモーションコントロールのための多彩な機能
  • シンプルなアプリケーションからパワーユーザーまで対応
  • 標準化されたプラットフォームとプロトコルに基づき、モーションエンジニアリングのための強力なグラフィカルおよびテキストツールを提供
  • ご希望のソフトウェア開発プラットフォームをお選びください
  • Elmo Application Studioとの統合により、単一のアクセスポイントを実現
ヌル

G-MASプログラミングを始める

G-MASは、モーション・シーケンスを実行し、デバッグするための数多くの通信インターフェースと方法を提供します。 
続きを読む
ヌル

G-MAS API - .NET

標準化された PLC オープンモーションおよび管理機能を使用したG-MAS .NET API ライブラリにより、Microsoft Visual Studio IDE 環境でアプリケーションをプログラムできます。
続きを読む
ヌル

G-MAS API - Win32 CC++ Lib

C/C++、Microsoft visual Studio環境プログラミングを使用したRPC (リモートプロセス制御) 用のG-MAS Win32ライブラリは、標準のPLCオープンモーションと管理機能をベースにしていますい。 続きを読む
ヌル

G-MAS Developer Studio GDS

G-MAS Developer Studio(Eclipseベース)は、標準PLCオープンモーションおよび管理機能をベースにしたネイティブ C/C++
プログラミング言語用 IDE です。
続きを読む
ヌル

G-MAS PLCOpen 61131-3 IEC プログラミング

IEC6113-1標準化 PLCオープンプログラミングのためのEAS IDEで、5つの言語をすべてサポートします。
SFC・FBD・LD・ST・IL 続きを読む
ヌル

G-MASスクリプト・マネージャー

高速マシンモーションシーケンスを記述するための EAS
(Elmo Application Studio) GSM ツールを組み込みます。
続きを読む