幅広い絶対位置センサーをサポート

で使用:

  • 最高の精度が要求されるシステム
  • 瞬時の整流が必要なシステム
  • 騒音環境

説明

Elmo ドライブは、幅広いアブソリュート位置センサーのプロトコルで動作します。運転中、絶対位置データはエンコーダから連続的に読み取られます。

最大32ビットのセンサー位置データを読み取ることができる。回転センサーでは、1回転あたり30ビットまで読み取ることができます。センサーが32ビットを超える位置データを提供する場合、ユーザーは必要に応じて低ビットおよび/または高ビットをマスクすることを選択できます。

現在、Elmo 以下のセンサープロトコルをサポートしています:

  • Max Stegmann GmbHが開発したSSI(Synchronous Serial Interface)オープンプロトコル。この汎用プロトコルは、各ベンダーが異なる機能やデータ・メッセージ構造を実装することを可能にします。Elmo実装は以下をサポートしています:
    • プログラム可能なクロック周波数
    • バイナリコードまたはグレーコード
    • エラービット
    • 最初のクロック遅延
  • クロック周波数2.5MHz固定の独自プロトコル、Panasonic®プロトコル。Elmo 対応:
    • 17ビットシングルターンセンサー
    • 17ビットのシングルターン+16ビットのマルチターンセンサー

Elmo エラー検出とCRCエラー検出をサポートしています。

  • クロック周波数2.5MHz固定の独自プロトコルTamagawa®プロトコル。Elmo 対応:
    • 17ビットシングルターンセンサー
    • 17ビットのシングルターン+16ビットのマルチターンセンサー

Elmo エラー検出とCRCエラー検出をサポートしています。

    • iC-Hausが開発した双方向同期シリアルインターフェース(BiSS)オープンプロトコル。Elmo BモードとCモードの両方、およびBiSSデータモードをサポートします。Elmo実装は、レニショーBiSSセンサーを完全にサポートし、以下を含む汎用BiSS実装もサポートしています:
    • 6ビットCRC(X6+X1+X0)
    • シングル・エラー・ビット アクティブ・ローまたはアクティブ・ハイ
    • 非二値解像度
    • EnDat® 2.2プロトコルはハイデンハインの独自プロトコルです。Elmo リニアセンサとロータリセンサのすべての既知の分解能をサポートしています。32ビット以上の分解能を持つセンサの場合、上位および/または下位データビットのマスキングにより、32ビットの位置データのみを読み取ることができます。Elmo 以下をサポートします:
      • CRCエラー検出
      • 動作状態のエラーメッセージ
      • スタートビット(自動伝播遅延を有効にする)

デザインの特徴

  • プログラム可能なクロック周波数、最大2.5 MHz
  • ノイズ耐性を向上させる入力グリッチ・フィルタリング
  • カウント方向の反転
  • 低位置および/または高位置のデータ・ビットのマスキング
  • 自動伝搬遅延補償