デジタルホール効果センサーデータの読み取りと整流

で使用:

  • 知る必要のある整流法を使用するシステム
  • ブラシレス3相モーター

説明

標準的なホール効果センサーは、3つの電気角の読み出しを提供し、完全な電気サイクルをそれぞれ60°の6つの領域に分割する:

Elmo ホール信号のシングルエンド入力をサポートし、各ホール信号と動作中のモーターの位相を相関させる自動手順も提供します。必要に応じて、極性を反転させることもできます。

自動整流キャリブレーションは、各整流の位相オフセットを決定するために使用されます。

Elmoホールセンサ・フィードバック・アプリケーションは、整流、電流ループ、速度ループ、位置ループを制御できます。

デザインの特徴

  • 自動ホール-位相相関
  • ホール極性自動判定
  • ホール整流位相オフセットの自動決定