設定可能な励磁、最大16ビットの補間機能を備えたレゾルバを強化
で使用:
- 絶対位置の測定(レゾルバ1極ペア)
- 過酷な環境で使用されるシステム
で使用:
レゾルバを使用する場合、ドライブは振幅10Vの励磁信号を送り、レゾルバ出力と入力間の伝達比は0.5となる。

上図は、0°の一定位置における信号の経時変化を示している。Cos信号とRef信号の振幅の比は0.5(伝達比)。
レゾルバの性能を向上させるために、ドライブには以下のものが含まれている:


Elmo 、以下のようにプログラム可能な基準周波数をサポートしています:
1/(2*Ts*N), N=1/2,1,2,4
ここで、Ts = サンプル時間(マイクロ秒
レゾルバでは、各電気フィードバックサイクルが整数回の電気モーターサイクルを含む、特殊な整流方式を使用することもできる。