2000:1以上の高電流ダイナミックレンジにより、高い電流/トルク分解能を実現
で使用:
- 高分解能で低速・高速トルクを必要とするアプリケーション
- 高トルク・低速の同一駆動が要求される用途
で使用:
Elmoインテリジェント・サーボ・ドライブは、極めて高い電流(トルク/フォース)分解能と広い電流ダイナミック・レンジ・ループを示します。最も要求の厳しいアプリケーションに理想的なソリューションを提供し、以下の性能を上回ります。
Elmo サーボドライブは提供する:
サーボシステムで最も重要な制御ループは、サーボモータが位置、速度、電流モードのいずれであっても、電流/トルクコントローラです。電流ダイナミックレンジを使用すれば、すべてのサーボモードで最適な電流分解能と高いサーボ性能を得ることができます。
例えば、高速/低速要件:
低速電流は≈50mAですが、加減速時には100A(トルクダイナミックレンジ>2000:1)の電流が流れます。100Aサーボ・ドライブは、Elmo Gold Drum サーボ・ドライブが示すように、50mA(100:2000)でもフル性能を発揮します。

Elmo Gold Drum 高密度サーボ・ドライブは低電力モーターを作動させる