Elmo独自の高速ソフト・スイッチング電源技術

で使用:

  • あらゆるアプリケーション

説明

ElmoFASSテクノロジー(Fast and Soft Switching Technology)は、パワーデバイスのスイッチングを最適化するために使用されます。これは、電源設計における包括的な経験に基づくElmo独自の設計と製造です。

Elmo サーボ・ドライブは、IC DVRElmoフルカスタマイズされたアナログ/デジタルIC)を内蔵しており、関連するすべての駆動パワー・デバイス(FET/IGBTトランジスタ)の課題を処理し、並外れたサーボ・ドライブのパワー・マネージメントを実現します。

Elmo DVR IC

最も一般的な要件であるパワースイッチング:

  • 高効率出力

従来の高速電力スイッチングが原因:

  • スイッチングデバイスに大きなストレス
  • 高EMI

ElmoFASSTテクノロジーは、このトレードオフを解決します:

  • 高速で高効率のスイッチングを実現
  • プロセスを「ソフト」に保つ:電源やパワーデバイスにストレスを与えず、過度のEMIを発生させない。

デザインの特徴

  • 卓越したサーボドライブのパワーマネージメント
  • 高速で高効率なスイッチング
  • "ソフト "プロセス:パワーデバイスにストレスを与えず、過度のEMIを発生させない
  • Elmo 独自のIC DVR内蔵Elmo独自のもの)