コンテンツへスキップ
Elmo
インテリジェントなmotion control
Elmo
  • 私たちに
    ついて
    • 会社
      • Elmo について
      • 事務所
      • イベント
      • ニュース&プレスリリース
    • 規格準拠
      • HSE (労働安全衛生・環境)
      • プラチナ環境条件
      • ゴールド環境条件
      • チタニウム・ライン
      • プラチナライン
      • ゴールドライン
      • シンプルIQライン
      • EtherCAT準拠
      • 過酷な耐久性
    • Motion Control
      • ホスト通信
      • ホストプログラミング環境
      • イーサキャット通信
      • CANOpen–通信
      • 単一軸運動
      • 多軸運動
    • サーボ技術
      • サーボツール
      • 高度なフィードバック
  • 産業
  • 製品
    • 製品ナビゲーター
    • サーボドライブ
      • 産業
      • 厳しい
    • 多軸コントローラ
      • 産業
      • 厳しい
    • ソフトウェア
      • EASIII
      • Composer2
      • Composer
    • サーボモーター
      • 統合ドライブとモーター
    • Power Supplies
      • 産業
      • 厳しい
    • アクセサリー
      • ケーブルキット
      • デモケース
    • サーボソリューションズ
  • インサイト
    • 記事とホワイトペーパー
    • Elmo 活躍
    • 事例研究
    • 事例研究 – 音声セッション
    • 特殊機能
    • ブログ
    • 動画
    • 用語集
  • サポート
    • サービスポータル
    • 技術リソースセンター
    • アプリケーションデータ
    • よくあるご質問
    • カスタマーサポートポリシー
    • 標準製品ポリシー通知
  • キャリア
  • Menu icon
    • Menu iconEN
    • Menu iconCN
    • Menu iconKR
    • Menu iconJP
Login
検索:

製品ナビゲーター

製品を選択

お問い合わせ

  • 私たちに
    ついて
    • 会社
      • Elmo について
      • 事務所
      • イベント
      • ニュース&プレスリリース
    • 規格準拠
      • HSE (労働安全衛生・環境)
      • プラチナ環境条件
      • ゴールド環境条件
      • チタニウム・ライン
      • プラチナライン
      • ゴールドライン
      • シンプルIQライン
      • EtherCAT準拠
      • 過酷な耐久性
    • Motion Control
      • ホスト通信
      • ホストプログラミング環境
      • イーサキャット通信
      • CANOpen–通信
      • 単一軸運動
      • 多軸運動
    • サーボ技術
      • サーボツール
      • 高度なフィードバック
  • 産業
  • 製品
    • 製品ナビゲーター
    • サーボドライブ
      • 産業
      • 厳しい
    • 多軸コントローラ
      • 産業
      • 厳しい
    • ソフトウェア
      • EASIII
      • Composer2
      • Composer
    • サーボモーター
      • 統合ドライブとモーター
    • Power Supplies
      • 産業
      • 厳しい
    • アクセサリー
      • ケーブルキット
      • デモケース
    • サーボソリューションズ
  • インサイト
    • 記事とホワイトペーパー
    • Elmo 活躍
    • 事例研究
    • 事例研究 – 音声セッション
    • 特殊機能
    • ブログ
    • 動画
    • 用語集
  • サポート
    • サービスポータル
    • 技術リソースセンター
    • アプリケーションデータ
    • よくあるご質問
    • カスタマーサポートポリシー
    • 標準製品ポリシー通知
  • キャリア
  • Menu icon
    • Menu iconEN
    • Menu iconCN
    • Menu iconKR
    • Menu iconJP

Login to Resource Center

現在の位置:
  1. ホーム
  2. リソースセンターにログイン
Login to Resource Center
Register
Forgot Password?

ソーシャルネットワークプライバシーポリシー

  • EASIII
  • 過酷環境向けサーボドライブ
  • 多軸モーションコントローラ
  • サーボドライブ Platinum ファミリー
  • サーボドライブ Gold ファミリー
  • サーボドライブ
  • 産業用ロボット
  • 協働ロボット
  • スマート倉庫
  • 無人搬送車
  • ROV
  • ディスペンサー
  • リソースセンター
  • よくあるご質問
  • サービスポータル
  • 販売に関する一般条件
  • ビジネスパートナー向け情報
  • Bosch Compliance
Copyright Elmo Motion Control
  • Elmo
  • 発行元情報
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
フッター
トップへ戻る

Industrial Environment

Multi Axis Controller

  • Titanium Maestro
    NEW
  • Platinum Maestro
  • Gold Maestro

Titanium Family

  • Titanium Castanet
    NEW
  • Titanium Harmonica
    NEW
  • Titanium Solo Castanet
    NEW

Platinum Family

  • Platinum Bassoon
  • Platinum Bell
  • Platinum Solo Bell
  • Platinum Whistle
  • Platinum Solo Whistle
  • Platinum Jori
    NEW
  • Platinum Harmonica
  • Platinum Solo Triple Twitter
  • Platinum String Quartet
  • Platinum Cimbasso
  • Platinum Twitter
  • Platinum Solo Twitter
  • Platinum Quartet
  • Platinum Solo Quartet

Gold Family

  • Gold Twitter
  • Gold Solo Twitter
  • Gold Double Twitter
  • Gold Solo Double Twitter
  • Gold Solo Triple Twitter
  • Gold Whistle
  • Gold Solo Whistle
  • Gold DC Whistle
  • Gold Duo
  • Gold Bell
  • Gold Solo Bell
  • Gold DC Bell
  • Gold Guitar
  • Gold Mandolin
  • Gold Solo Mandolin
  • Gold Solo Guitar
  • Gold Cello
  • Gold Trombone
  • Gold Solo Trombone
  • Gold DC Trombone
  • Gold Drum
  • Gold Drum 360
  • Gold Drum 550
  • Gold Drum HV
  • Gold Bassoon
  • Gold Oboe
  • Gold Tuba

SimplIQ Family

  • Whistle
  • Solo Whistle
  • DC Whistle
  • Guitar
  • Solo Guitar
  • Cello
  • Trombone
  • Solo Trombone
  • DC Trombone
  • Drum
  • Drum HV
  • Bassoon
  • Harmonica

Integrated Drives and Motors

  • Gold Duet 40
  • Gold Duet 60
  • Gold Duet 80, 750W, 100VDC
  • Gold Duet 80, 750W & 1000W, 400VDC & 800VDC

Power Supplies

  • Tambourine-100
  • Tambourine-30
  • Tambourine-20

Harsh Environment

Multi Axis Controller

  • Gold Lion
  • Platinum Lion

Titanium Family

  • Titanium Falcon
    NEW
  • Titanium Lizard
    NEW
  • Titanium Solo Lizard
    NEW

Platinum Family

  • Platinum Bee
  • Platinum Solo Bee
  • Platinum Bee Quartet
  • Platinum Solo Bee Quartet
  • Platinum Solo Triple Bee
  • Platinum Hornet
  • Platinum Leopard
    NEW

Gold Family

  • Gold Bee
  • Gold Solo Bee
  • Gold Double Bee
  • Gold Solo Double Bee
  • Gold Eagle 360
  • Gold Eagle 550
  • Gold Eagle HV
  • Gold Eagle
  • Gold Solo Hawk
  • Gold Hawk
  • Gold Hornet
  • Gold Solo Hornet
  • Gold Panther
  • Gold Tiger

SimpIIQ Family

  • Bee
  • Hawk
  • Hornet
  • Solo Hornet
  • Panther
  • Falcon
  • Eagle HV
  • Eagle

Power Supplies

  • Elephant

Platinum Bell - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 9

11%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...
{Field:1:value}
Mounting Version*
{Field:1:value}{Field:26:value}
Select Safety Capability*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}
Network*

◎ S - CAN (not available at this time), USB, RS-232

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}
Encoder Port B options:*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:21:value}
I/O Style for Non-Safe IO:
I/O Style for Safe IO:*

Safty Inputs: 24V, 2 SIL3 inputs +2, STO Hardware

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:21:value}{Field:24:value}

Q Suffix

Dual Use:

Q - Not subjected to export control according to ECCN-3A225 (US) or 2021/821 - 3A225 (EU Dual Use) Commutation frequency limited to 599Hz

Blank - Standard. No Commutation frequency limitation

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:21:value}{Field:24:value}{Field:135:value}
{all_fields:template[custom],exclude[29, 135, 136, 139, 127, 128]}
Enter your email to get a summarize report and product part number

Platinum Solo Whistle - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 9

11%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...
{Field:1:value}
Mounting Version*
{Field:1:value}{Field:26:value}
Select Safety Capability*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}
Network*
Network*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:126:value}{Field:20:value}
Encoder Options For Safety Capability F, S, and O*

Encoder Options For Safety Capability O:

E – Port A: Standard,

Incremental, Endat2.2 BISS, SSI, Safe Endat2.2, Safe BISS

Port B: Standard
Incremental, SINCOS

Port C: Standard (4-Wire)
Incremental,
all regular ABS Encoder, Safe Endat2.2, Safe BISS

R – Standard Port A & C, Port B: Incremental, Resolver

Encoder Options For Safety Capability O:

E – Port A: Standard,

Incremental, Endat2.2 BISS, SSI, Safe Endat2.2, Safe BISS

Port B: Standard
Incremental, SINCOS

Port C: Standard (4-Wire)
Incremental,
all regular ABS Encoder, Safe Endat2.2, Safe BISS

R – Standard Port A & C, Port B: Incremental, Resolver

Encoder Options for Safty Capability F Only

Encoder Options For Safety Capability F:

E – Port A: Standard,

Incremental, Endat2.2 BISS, SSI, Safe Endat2.2, Safe BISS

Port B: Standard
Incremental, SINCOS

Port C: Standard (4-Wire)
Incremental,
all regular ABS Encoder, Safe Endat2.2, Safe BISS

R – Standard Port A & C, Port B: Incremental, Resolver

Encoder Options for Safety Capability F Only:

H - Standard Port A & B, Port C: 2-Wire Safe Endat3
1 - Standard Port A & B, Port C: 4-Wire Acuro
2 - Standard Port A & B, Port C: 4-Wire SCS
3 - Standard Port A & B, Port C: 2-Wire SCS
4 - Standard Port A & B, Port C: 2-Wire DSL  

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:126:value}{Field:20:value}{Field:21:value}{Field:141:value}
I/O Style for Non-Safe IO:*
I/O Style for Safe IO:*

Safty Inputs: 24V, 2 SIL3 inputs +2, STO Hardware

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:126:value}{Field:21:value}{Field:141:value}{Field:23:value}{Field:24:value}

Q Suffix

Dual Use:

Q - Not subjected to export control according to ECCN-3A225 (US) or 2021/821 - 3A225 (EU Dual Use) Commutation frequency limited to 599Hz

Blank - Standard. No Commutation frequency limitation

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:126:value}{Field:21:value}{Field:141:value}{Field:23:value}{Field:24:value}{Field:137:value}
{all_fields:template[custom],exclude[29, 137, 138, 129, 145, 130]}
Enter your email to get a summarize report and product part number

Platinum Whistle - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 9

11%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...
{Field:1:value}
Mounting Version*
{Field:1:value}{Field:26:value}
Select Safety Capability*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}
Network*

◎ S - CAN (not available at this time), USB, RS-232

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}
Encoder Port B options:*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:21:value}
I/O Style for Non-Safe IO:
I/O Style for Safe IO:*

Safty Inputs: 24V, 2 SIL3 inputs +2, STO Hardware

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:21:value}{Field:23:value}{Field:24:value}

Q Suffix

Dual Use:

Q - Not subjected to export control according to ECCN-3A225 (US) or 2021/821 - 3A225 (EU Dual Use) Commutation frequency limited to 599Hz

Blank - Standard. No Commutation frequency limitation

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:21:value}{Field:23:value}{Field:24:value}{Field:133:value}
{all_fields:template[custom],exclude[29, 125, 136, 133, 134, 126]}
Enter your email to get a summarize report and product part number

Platinum Twitter - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 10

10%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...
{Field:1:value}
Select Mounting Version*
{Field:1:value}{Field:26:value}
Select Safety Capability*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}

R current rating:
The robust thermal design and the very high efficiency allow delivering continuously very high current limited only by the temperature of the heatsink (usually similar currents duration is limited < 3 Sec).

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}
Network*

◎ S - CAN (not available at this time), USB, RS-232)

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:20:value}
Encoder Port B options:*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:21:value}
I/O Style for Non-Safe IO:
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:21:value}

TWI assembled on external heatsink for ease top screws mounting and heat dissipation

With External Heat-Sink
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:21:value}{Field:67:value}

Q Suffix

Dual Use:

Q - Not subjected to export control according to ECCN-3A225 (US) or 2021/821 - 3A225 (EU Dual Use) Commutation frequency limited to 599Hz

Blank - Standard. No Commutation frequency limitation

Untitled
Untitled
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:106:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:21:value}{Field:67:value}{Field:132:value}
{all_fields:template[custom],exclude[29, 132, 133, 134, 120, 121]}
Enter your email to get a summarize report and product part number

Platinum Solo Twitter - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 10

10%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...
{Field:1:value}
Select Mounting Version*
{Field:1:value}{Field:26:value}
Select Safety Capability*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:110:value}

R current rating:
The robust thermal design and the very high efficiency allow delivering continuously very high current limited only by the temperature of the heatsink (usually similar currents duration is limited < 3 Sec).

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:110:value}{Field:12:value}
Network for Safety Capability F:*
Network for Safety Capability S:*
Network for Safety Capability O:*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:110:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:131:value}{Field:150:value}
Encoder Options For Safety Capability F, S, and O:*

Encoder Options For Safety Capability F, S, and O:

E – Port A: Standard

    Incremental, Endat2.2 BISS, SSI, Safe Endat2.2, Safe BISS

    Port B: Standard
    Incremental, SIN/COS

    Port C: Standard (4-Wire)
    Incremental, all regular ABS Encoder, Safe Endat2.2, Safe BISS

R – Standard Port A & C

    Port B: Resolver

  • English
  • 한국어
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:110:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:131:value}{Field:150:value}{Field:21:value}
I/O Style for Non-Safe IO:*
I/O Style for Safe IO:*
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:110:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:131:value}{Field:150:value}{Field:21:value}{Field:23:value}{Field:24:value}
With External Heat-Sink
{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:110:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:131:value}{Field:150:value}{Field:21:value}{Field:23:value}{Field:24:value}{Field:67:value}

Q Suffix

Dual Use:

Q - Not subjected to export control according to ECCN-3A225 (US) or 2021/821 - 3A225 (EU Dual Use) Commutation frequency limited to 599Hz

Blank - Standard. No Commutation frequency limitation

{Field:1:value}{Field:26:value}{Field:110:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:131:value}{Field:150:value}{Field:21:value}{Field:23:value}{Field:24:value}{Field:67:value}{Field:144:value}
{all_fields:template[custom],exclude[29, 144, 145, 135, 148, 136]}
Enter your email to get a summarize report and product part number

Gold Solo Double Twitter - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 8

12%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...
{Field:1:value}
{Field:1:value}{Field:12:value}
Network*

 

{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}
Feedback*
Select

E=

Port A:

  • Absoolute Serial Encoder
  • Incremental Encoder
  • Digital Hall

Port B:

  • Incremental Encoder
  • Analog Encoder
  • Analog Hall
R=

Port A:

  • Absoolute Serial Encoder
  • Incremental Encoder
  • Digital Hall

Port B:

  • Resolver
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:26:value}
I/O & STO*
for No STO inputs -required - internally pulled up*
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:117:value}{Field:119:value}
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:117:value}{Field:119:value}{Field:50:value}
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:117:value}{Field:119:value}{Field:50:value}{Field:145:value}
{all_fields:template[custom],exclude[29, 138, 148, 137, 145, 146]}
Enter your email to get a summarize report and product part number

Gold Double Twitter - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 7

14%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...

 

 

× {Field:1:value}
{Field:1:value}{Field:12:value}
Network*
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}
Feedback*
Select

E=

Port A:

  • Absoolute Serial Encoder
  • Incremental Encoder
  • Digital Hall

Port B:

  • Incremental Encoder
  • Analog Encoder
  • Analog Hall
R=

Port A:

  • Absoolute Serial Encoder
  • Incremental Encoder
  • Digital Hall

Port B:

  • Resolver
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:26:value}

Without Heatsink

With Heatsink

{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:50:value}

Q Suffix

Dual Use:

Q - Not subjected to export control according to ECCN-3A225 (US) or 2021/821 - 3A225 (EU Dual Use) Commutation frequency limited to 599Hz

Blank - Standard. No Commutation frequency limitation

{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:50:value}{Field:131:value}
{all_fields:template[custom],exclude[29, 123, 135, 122, 131, 132]}
Enter your email to get a summarize report and product part number

Gold Solo Twitter - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 8

12%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...

{Field:1:value}
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}
Network*
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}
Feedback*
Select
E=

Port A:

  • Absoolute Serial Encoder
  • Incremental Encoder
  • Digital Hall

Port B:

  • Incremental Encoder
  • Analog Encoder
  • Analog Hall


R=

Port A:

  • Absoolute Serial Encoder
  • Incremental Encoder
  • Digital Hall

Port B:

  • Resolver
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:26:value}
Wires Power Connection*
Pluggable Vertically Positioned Power Connector for Drives Rated Current XX ≤ 10A*
Horizontally Positioned Power Connector for Drives Rated Current XX ≤ 25A*
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:117:value}{Field:119:value}{Field:120:value}

H=Control Supply Voltage (VL) 11V-95V, GTWI assembled on external Heat Sink (Recommended for new designs)

S=Control Supply Voltage (VL) 11V-95V
(Recommended for new designs)

{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:117:value}{Field:119:value}{Field:120:value}{Field:111:value}{Field:110:value}

Q Suffix

Dual Use:

Q - Not subjected to export control according to ECCN-3A225 (US) or 2021/821 - 3A225 (EU Dual Use) Commutation frequency limited to 599Hz

Blank - Standard. No Commutation frequency limitation

{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:117:value}{Field:119:value}{Field:120:value}{Field:111:value}{Field:110:value}{Field:143:value}
{all_fields:template[custom],exclude[147, 143, 144, 148, 29, 110, 65, 111, 110, 65, 135]}
Enter your email to get a summarize report and product part number

Gold Twitter - PART NUMBER Configuration

Step 1 of 7

14%
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
...
{Field:1:value}
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}
Network*
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}
Feedback*
Select

E=

Port A:

  • Absoolute Serial Encoder
  • Incremental Encoder
  • Digital Hall

Port B:

  • Incremental Encoder
  • Analog Encoder
  • Analog Hall
R=

Port A:

  • Absoolute Serial Encoder
  • Incremental Encoder
  • Digital Hall

Port B:

  • Resolver
{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:26:value}

H=Control Supply Voltage (VL) 11V-95V, GTWI assembled on external Heat Sink (Recommended for new designs)

S=Control Supply Voltage (VL) 11V-95V
(Recommended for new designs)

H=Control Supply Voltage (VL) 11V-95V, GTWI assembled on external Heat Sink (Recommended for new designs)

S=Control Supply Voltage (VL) 11V-95V
(Recommended for new designs)

{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:111:value}{Field:110:value}

Q Suffix

Dual Use:

Q - Not subjected to export control according to ECCN-3A225 (US) or 2021/821 - 3A225 (EU Dual Use) Commutation frequency limited to 599Hz

Blank - Standard. No Commutation frequency limitation

{Field:1:value}{Field:12:value}{Field:14:value}{Field:20:value}{Field:26:value}{Field:111:value}{Field:110:value}{Field:130:value}
{all_fields:template[custom],exclude[29, 130, 131, 133, 122, 121, 111, 110, 65]}
Enter your email to get a summarize report and product part number
  • English
  • 한국어