Motion Control 、Automatica 2025で最新の技術革新を披露
イスラエル、ペタ・ティクヴァ - 2025年6月19日Elmo Motion Controlmotion control グローバル・テクノロジー・リーダーであるエルモ・モーション・コントロール社は、2025年6月24~27日にGermanyメッセ・ミュンヘンで開催されるオートマティカへの出展を発表しました。Elmo ホールA6の510番ブースに出展します。
高速、高精度、高信頼性アプリケーション向けに設計された次世代多軸モーションコントローラTitanium Maestro。先進のリアルタイムEtherCAT通信と洗練された多軸管理を特長とするTitanium Maestro 、今日のマシンビルダーの複雑な要求に対応します。
Titanium Maestro クアッドコアCPUを搭載し、ファンレス、パッシブ冷却、大容量メモリを搭載しています。このモーションコントローラは、業界をリードする16軸100µsのEtherCATサイクルタイムを達成し、性能の新たな標準を打ち立てます。グラフィカルな機能とインターフェイス、高度なC++とPythonプログラミング、リアルタイムプログラミングサポートを備えたTitanium Maestro 、次世代のmotion control 力を与えます。ソフトウェア・イン・ザ・ループ」(SIL)サポートは、開発をさらに合理化し、複雑なオートメーション・システムの検証を加速します。
Elmo また、多軸サーボ・ドライブのチタニウム・ラインと、機能安全機能を充実させたプラチナ・ラインの将来展望も紹介する。これらの製品ラインは、幅広い産業用アプリケーションで卓越したモーション性能、精度、堅牢性を実現します。ブースの来場者は、Elmo ソリューションによる2つのライブ・マシン・デモも体験できます。1つは、大切なお客様であるコンパクト・モーション社によるもので、もう1つは、コンパクトで高性能な4軸サーボ・ドライブであるPlatinum Quartet駆動されるXYZTステージのデモです。
「Automaticaでは、Titanium Maestro発表できることを誇りに思いますTitanium Maestroリアルタイム性能、正確な調整、最大限の柔軟性を実現するために設計された、最も先進的な多軸モーションコントローラです。「機能安全が統合された当社の強化されたサーボ・ドライブのプラチナ・ラインと並んで、チタニウム・ラインは、OEMが最も要求の厳しい産業用アプリケーション向けにコンパクトで高効率なモーション・システムを構築できるようにします。