Motion Control 中国のインダストリアルオートメーションショーでライブモーションデモを披露

イスラエル、ペタチクバ-Elmo 年9月19日- motion control グローバル・テクノロジー・リーダーであるMotion Control、中国・上海のNational Exhibition & Conference Centerで開催されるインダストリアル・オートメーション・ショー(IAS)への出展を発表しました。インダストリアル・オートメーション・ショー(IAS)は、中国国際工業博覧会の中核的な展示会として、先進的製造業の高品質な発展傾向に合致し、中国のインテリジェントな製造業を代弁し、世界の産業発展への信頼を高めるものです。Elmo 2025年9月23日から9月27日まで、ホール6.1、ブースA160に出展します。

Elmo 中国総経理のウェイン・チェン博士は、「IASで最新の革新的なElmo 展示できることを嬉しく思います。私たちの使命は、コンパクトでありながら高性能なサーボドライブが、いかに機械の効率と安全性を大幅に高めることができるかを説明することです。当社の適応性の高いmotion control 、あらゆる機械に強力な能力を発揮させるというElmo 計り知れない可能性と揺るぎないコミットメントを示すものです。"

本展示会では、将来の多軸サーボ・ドライブのチタニウム・ラインと現行のプラチナ・ラインが発表される。どちらの製品ラインも完全な機能安全オプションを提供し、ほぼすべての機械に高い動作精度、性能、堅牢性を提供します。

Platinum Quartet、4軸サーボドライブで駆動するXYZTステージデモ、EtherCATネットワーキングを介した最新の汎用性の高い低~高出力motion control 包括的ソリューションを紹介するフルソリューションデモスタンド、11kW小型サーボドライブで駆動する対話型AGVモーター、エースピラーガントリマシンの4台のElmo搭載マシンのライブデモを披露し、motion control 能力を実演します。ライブ・デモンストレーションでは、AGV、半導体、ロボット、医療など、多数の産業機械アプリケーションに対応するElmo技術のシームレスな統合と優れた性能を紹介します。さらに、参加者はElmoエキスパートと話し、これらの最先端先端技術についての見識を深める機会があります。