デルタ・ロボットのフルサポート、エラー訂正サポートの強化、スーパーインポーズド・モーションが、Gold Maestro 1.1.2.0に統合されました。

イスラエル、ペタハ・ティクヴァ - 2013年10月15日: Elmo Motion Control先進的でコスト効率に優れたmotion control リーディング・プロバイダであるエルモ・モーション・コントロール社は本日、複雑なモーション・タスクをより簡単にプログラムし、より迅速に実装するための強力な新機能を含む、Gold Maestro 1.1.2.0のファームウェア・リリースを発表しました。
Elmo Gold Maestro (G-MAS)は、先進的で高速、高精度、ユーザーフレンドリーでコスト効率の高い分散型ネットワーキング・モーション・コントローラであり、市場をリードしています。プロダクト・マネージャーのベンジャミン・スピッツァーによると、"Elmo チームは、Gold Maestro MASをあらゆる産業で好まれるネットワーキング・モーション・コントローラとして維持するために、アップデート・バージョンの機能を強化する数多くの新しく高度な機能をGold Maestro 実装しました。"とのことです。
Gold Maestro 、リニア、サークル、多項式、テーブルスプライン、テーブルPVTを含む、デルタロボットのフルサポートを提供します。デルタ・ロボットの部品長を定義するだけで、マシンを稼動させることができます。

強化されたエラー修正サポートは、アップデートされたGold Maestro もう一つの新機能で、補正データに基づいて、リアルタイムで1軸と多軸の両方の位置補正を可能にします。エラー訂正のスーパーインポーズ管理も完全にサポートされています。さらに、この機能は1D、2D、3Dエラー補正をサポートします。

Gold Maestro 、スーパーインポーズド・モーション(進行中のモーションの上にリアルタイムで別のプロファイラを追加すること)によるフライング・ビジョンTMを可能にし、マシンのスループットを大幅に向上させます。フライングビジョンTMは、主にモーションの正確な終了位置が不明で、最初の位置を横切ることなく、モーションの途中で変更する必要がある場合に使用されます。この機能により、ユーザーは現在のファンクションブロックを変更することなく、目標位置を変更することができます。Elmoフライング・ビジョンTMは、精度とモーションの安定性を高め、プロセス時間を短縮し、速度を30%以上向上させることができます。

ドライブへの高速リファレンス機能により、Gold Maestro 、G-MASがドライブに追加の位置リファレンスを送信できるようにする高速リファレンス機能をサポートするようになりました。位置リファレンスは、グループ軸パスに沿った位置と同様に、システム内の軸の実際の位置または目標位置を指定できます。これは、ドライブへの追加補助プロファイラ、高度なゲインスケジューリング、タッチプローブなど、多くの目的に使用できます。

Elmo新機能の詳細やモーション・コントローラ・ラインの機能の詳細については、Elmo ウェブサイトのGold MaestroとElmo Motion Control 機能をご覧ください。

 

メディア連絡先
タマル・ハータル、マーケティング・コミュニケーション・マネージャー
[email protected]
+972-3-9292377