Elmo、環境への影響を効果的に管理し、最小限に抑えるというコミットメントを国際規格で認められている。
イスラエル、ペタハ・ティクヴァ、2020年9月21日 - 革新的なモーション・コントロールのトップメーカーであるMotion Control社は motion controlは本日、環境マネジメントシステムに関するISO 14001規格の認証を取得したことを発表しました。これにより、Elmo 環境保護と緊急事態への備えに関するすべての規制と法律を遵守していることが、独立した国際的に認められた保証となります。
ISO14001認証の取得は、Elmo環境管理システムのパフォーマンスを適切に管理、監視、制御する能力を有することを確認するものです。その一環として、この認証は、Elmo 安全および環境問題をその事業管理慣行とシステムに組み込んでいることを認めるものです。この認証は、Elmo 緊急事態が発生した場合に、人々と財産を保護し、環境への影響を最小限に抑えるために効果的に行動できることを証明するものです。
さらに、ISO 14001認証は、Elmoシステムと安全・環境問題への取り組みの継続的改善へのコミットメントを反映している。
Motion Control社のハイム・モンヘイトCEOは、「Elmo、従業員の安全を常に第一に考えており、業務のあらゆる面で環境保護に全力を尽くしています。Elmo サーボ技術が、熱放散を劇的に最小化し、EMIを無視できるほど小さくし、機械振動や不安定性を減衰させることで、お客様にとってより環境に優しい環境に貢献することを、私たち自身の環境への配慮は補完するものです。イスラエルをはじめ世界中で環境に対する意識が高まり、法規制が強化される中、お客様、パートナー、従業員に対し、ISO 14001認証取得による更なる信頼を提供することが重要であると考えました。私たちは、環境に対するコミットメントを果たすために必要なあらゆる手段を取り続けるつもりです。"
Motion Control
Motion Control 、革新的なmotion control 技術のトップ・メーカーであり、30年以上の経験を持ち、世界中のあらゆる産業で数百万台のサーボ・ドライブが稼動しています。Elmoドライブ、コントローラ、統合モータは、性能、効率、信頼性、安全性、シンプルさを重視して設計されています。また、Elmo 、-40℃~70℃の温度、高度40,000フィート、高い機械的衝撃や激しい振動などの過酷な環境条件下で動作する過酷環境用製品も製造しています。エルモ社はイスラエルに本社を置き、世界中で300人以上のスタッフを擁し、英国、米国、Germany、Italy、スイス、Poland、中国、韓国、Singapore拠点を構えています。
