Elmoモーションソリューションは、進化し続ける産業用ロボットや協働ロボットの世界に最適です。

インテリジェント・モーションとは、メカニックの壁を広げ、ロボットの限界を超えることです。ロボット工学におけるモーションの課題は、インテリジェント・モーション&スマート・サーボ・コントロールで解決できます。物理的な優位性だけでなく、Elmo 安全で生産的な環境に必要なすべての機能を提供します。Elmoドライバが、業界大手の世界最先端のロボットの駆動に選ばれているのには、それなりの理由があります。Elmo サーボ・ドライブと モーション・コントローラは、産業用ロボットや共同作業ロボットにとって最も信頼性が高く、安全なドライバであることが常に証明されています。
さらに、Elmo製造業向けコボット用の高度なチューニングツールにより、ロボットメーカーは、どのような位置でも、どのような負荷でも、最適なパフォーマンスを達成することができます。このツールは、自動3Dチューニングとゲインスケジューリングをインテリジェントに実行し、ボタンをクリックするだけで、多軸ロボットに最適な制御アルゴリズムを実現します。
製造業におけるコボットの簡単な導入は、製造業が市場投入までの時間を改善し、全体的な競争力を高めるのに役立っています。効率的なサーボドライブによって駆動される製造業における協働ロボットの グリーンオートメーションは、高出力、低EMI、省エネルギーを実現し、ロボット設計の最小化に貢献します。

精密で正確な動き

高度なサーボ制御による多軸同期。

コンパクトで軽い

必要な高電圧トルクを提供しながら、最小のサイズと重量で極端な電力密度を実現。

高効率

99%以上の効率を実現し、熱放散とEMIを無視できるレベルまで低減したサーボ・ドライブにより、バッテリー充電間の長いデューティ・サイクルを可能にする。

導入が容易

"どこにでも取り付けられる "EASII 直感的な使い方は、市場投入までの時間を短縮します。

高度なネットワーキング

高速EtherCATリアルタイムシリアルデミニスティックネットワーキング。

生来の頑丈さ

極端な温度、高い衝撃と振動、湿気、ほこり、塩分、融雪剤による汚染に耐える信頼性の高い製品を設計。

おすすめ商品

比類のないサイズ対パワーの比率を誇るElmoドライブは、安全性と性能がプログラマビリティや適応性と同様に重要な産業用および協調ロボット産業にとって、当然の選択肢です。

Gold Solo Trombone

Compact High Voltage Servo Drive
6-22A/400VDC, 8-16A/800VDC,

Up to 10 kW of continuous power

*900VDC optional

Gold Drum

High Current Servo Drive
Up to 90A/60VDC, 50-150A/100VDC ,35-60A/200VDC,

事例研究

Elmoの高出力サーボドライブがハリウッドの爆発的なアクションを捉える

Elmo のサーボドライブとソフトウェアは、最先端の映画カメラが半自律的な高速ロボット・ドリー・システムで爆発的なスピードで移動するのに
役立っています。

重荷重輸送システムのための滑らかで精密な動作

WFT社は、産業用トランスポーターを Elmo Gold Drum サーボドライブでアップグレードし、長時間にわたって高電流を得ることができました。

インテリジェントサーボドライブは、様々な重量の荷物の持ち上げや搬送を支援します

AGVシステムの大手メーカーが Elmo の先進サーボドライブで最新モデルをアップグレードし、長年の運用上の問題を解決します。

高電力密度駆動装置がスマート倉庫で移動ロボットを稼働させる

ある電子商取引大手の全自動仕分け施設の成功は、Elmo の小型高性能サーボドライブを搭載した薄型移動ロボットにかかっていました。

小型移動ロボットにおける高負荷耐性の構築

多くのロボットが重い荷物を運ぶことができますが、すべてのロボットが厳しい産業要件を満たせるわけではありません。ある大手ロボットメーカーが、最大 1トンの荷重を扱える小型でコスト効率の良い移動ロボットを作ろうとしたとき、インテリジェンスと高電力密度が統合されたモーションコントロールソリューションが必要でした。そして、Elmo がそれを実現しました。

Elmo で高機動ロボットのパワーと敏捷性を向上

Gold Whistle サーボドライブは、高性能カオスロボットの極端なパワー要件と狭いスペースの両方に対応するのに優れています。

協働ロボット

Elmo の究極のモーションコントロールは 、中国の大手ロボット企業である Siasun社 が開発した初の製造現場での協働ロボット Coworker の
新しいデザインを後押しし、その課題に応えています。