Platinum Maestro
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
ウェーハプローバは、半導体の開発・製造工程においてウェーハの電気試験に使用されるシステムです。半導体メーカーは、ウェーハ上の部品の一次特性評価としてウェーハプロービングを使用します。試験機の高速、スムーズ、かつ正確な動作を実現するために、 Elmo 完全なmotion control 製品メーカー向けのソリューション。
世界的な業界標準に完全に準拠し、 Elmoのサーボドライブは、比類のない性能、機能、柔軟性を備えています。最先端のEtherCATおよびCANopenネットワーク通信の能力を最大限に活用できます。高度なサーボ制御機能により、機械の整定時間を最小限に抑えながら、スループットを向上させることができます。 Elmoの製品は、ウェーハプロービングメーカーに最適です。
すべてがElmoのゴールドドライブは、ウェーハプロービングアプリケーションの厳しさに対応できます。 Gold Whistle そのパワーとフットプリントにより、この業界で最も人気のある選択肢となっています。
High Precision Ethercat Muilti-Axis Motion Controller
Miniature Servo Drive
20A/100VDC, 9A/200VDC
半導体、MEMS、電子基板用の自動試験機に対する大量生産の要求には、コンパクトで堅牢なモーションコントロールソリューションが必要でした。
半導体、MEMS、電子基板用の自動試験機に対する大量生産の要求には、コンパクトで堅牢なモーションコントロールソリューションが必要でした。
適切なサーボドライブは、半導体試験装置メーカーが最高の品質と精度基準を維持しながらウエハーテスト速度を向上させるのに役立ちました。