アプリケーションスタジオ

Elmo Motion Control は、最高の精度と電力密度が要求される一般産業用アプリケーションから、過酷な環境での重要なミッション用に設計された世界で最も過酷なアプリケーションまで、あらゆるモーション要件に対応する幅広いサーボドライブを提供しています。

Elmo のモーションコントロールにより、お客様の機械は、より速く、より正確で、安定した、より安全な、最高の潜在能力を発揮し、機械側に触れることなく機械のスループットを 20%~250% 向上させます。
これにより、改良・改造・再設計・補強・サイズ変更・耐久性向上といった長く費用のかかるプロセスが不要になります。

EAS_3_VER

EASIII

サーボ性能の大幅な向上、EtherCATネットワーク精度の向上、豊富なサーボ操作機能 が充実、機能安全も向上

業界をリードする Elmo の Platinum サーボドライブラインは、広帯域幅・高分解能・高度な制御により より速く、より優れたサーボ性能を提供します。Platinum ドライブは、正確な EtherCATネットワーキング・高速サイクル・非常に高い同期性・無視できるほどのジッター・ほぼゼロの遅延を提供します。

COMPOSER2®

COMPOSER2® ツールは、サーボドライブレベルでもSIL (Software in Loop) 実行を可能にします。

無料で使えるプログラミングツールで、モーション制御を自分の手に。Composer2 は、機械設計者が独自の制御アルゴリズムを Elmo の Platinum ドライブや多軸モーションコントローラで簡単に開発・テスト・実装できる強力な新ツールです。

elmo composer

Composer

SimplIQ および ExtrIQ サーボドライブ用ソフトウェア

Elmo Composer 、人気の高いSimplIQサーボドライブとExtrIQサーボドライブのセットアップ、チューニング、テストをサポートします。
Windows®ベースのアプリケーションで、10年以上にわたって現場で使用され続けているComposer 使用すると、Elmo あらゆる面で自動チューニングと手動チューニングの両方が可能になります。