自動化されたCANopenコンフィギュレーションと即時可用性

で使用:

  •  CANopenプロトコルを使用したネットワーク

説明

CANopenネットワークで作業する場合、ユーザーはElmo Application Studio (EAS)を使って簡単にネットワークを設定できます。簡単な設定手順の後、ネットワークは準備完了です。G-MASマスターを介したモーションの実行は、マウスをクリックするだけです。

Elmo多軸コントローラG-MASは、CANopen通信を完全にサポートしています。複数のCANopenスレーブ数と複数のスレーブタイプ(DS402、DS401、DS406)をサポートしています。

Elmo Application Studio(EAS) EtherCATコンフィグレータは、グラフィカルユーザーインターフェースを使用してCANopenコンフィグレーションを迅速かつ容易にします。

ネットワークが物理的に設定されると、ユーザーはG-MASツリーの下にCANopenデバイスをCAN IDとともに追加するだけで、デバイスを動かす準備が整います。

G-MASはまた、標準的なCANopen機能を使用して、以下のようなデバイスを制御および監視することができる:

  • HEARTBEATによるエラー制御
  • SYNCメッセージによるCANバスの同期
  • SDOメッセージによるCANopenオブジェクトのアップロードとダウンロード
  • PDOメッセージによる効率的なデータ交換
  • ユーザーへの緊急メッセージ通知

 

デザインの特徴

  • 簡単なネットワーク設定
  • リアルタイムのCANopenネットワーク情報へのアクセス
  • EMERGENCYメッセージ、エラーコード、SDOアボートコードのテキスト説明
  • ドライブの母国語を介したドライブとの通信
  • 一般的なCANopenオブジェクトの自動PDOマッピング
  • ユーザーが選択したPDOの手動マッピング
  • 起動時に自動PDOマッピングを設定する
  • 起動時にSDOを自動送信するように設定する
  • その他にもいろいろ……