標準的なWin32またはMFCアプリケーションを使用してG-MASと通信します。

で使用:

  • Win32ベースのアプリケーション
  • MFCベースのアプリケーション

説明

G-MASは、Elmo提供するフル機能のWin32/MFC DLLを使用することができます。プログラマはターゲットIPアドレスとホストIPアドレスを定義するだけで、G-MASと即座に通信できます。DLLはマルチNICSに完全対応しています。

WIN32およびMFCアプリケーションの通信プロトコルは、G-MASスクリプトマネージャ(GSM)やG-MASデベロッパスタジオ(GDS)など、すべてのElmo 使用されているものと同じです。

デザインの特徴

  • 標準DLLにより、Win32およびMFCアプリケーションとの通信が可能
  • ターゲットとホストのIPパラメータを使用した即時アクセス
  • 複数のNICSをサポート