複雑な動きを同期させるために、グループ化された軸セットを扱う
で使用:
- 完全に同期した動作が必要な軸群
- 多くの種類のモーションを定義する
- さまざまなタイプの運動学と変換を作成または使用する
- 複雑なmotion control マシン
ElmoG-MAS多軸モーションツールは、複雑なmotion control タスクを作成するために現在利用可能な主要ツールのひとつです。
G-MAS多軸モーションはElmo Application Studio(EAS)に組み込まれており、様々なタイプの運動学と変形を持つ多くのタイプのモーションを可能にします。G-MASは16の独立した軸グループをサポートしており、各グループには最大16の単軸が含まれます。軸のグループを定義して使用することで、グループ内のすべての軸間で100%の同期が保証されます。


G-MASは以下のキネマティクスをサポートしています: