PLCopen 準拠のモーションバッファ(ファンクションブロック)

で使用:

  • すべてのモーション・アプリケーション
  • 特定のファンクションブロックの終了時に正確なパラメータ変更を必要とするハイエンドモーションアプリケーション

説明

モーション・ファンクション・コールが挿入されると、モーションを表すファンクション・ブロック(FB)が作成されます。 FBはNCと分散動作モードの両方で使用されます。G-MASは合計1000個のFBキューをサポートします。

指定されたFBの終了時に、管理FBメカニズムを使用して、ユーザはモーションパラメータ(通信にマッピングされたパラメータを含む)、IO、および最大トルクを正確に変更することができます。

軸のステータスと FB キューのステータスをクエリできます。このステータスは、軸の PLCopen ステータスを示す。

デザインの特徴

FBかもしれない:

  • 前のモーションにバッファされる(モーションブロックは、前のモーションブロックが終了したときにのみ開始される)。
  • 前のモーションにブレンド
  • 直前の動作を中止する(ファンクションブロックコールで進行中のファンクションブロックを停止する)

管理用FBをサポート:

  • ドゥエル - 正確に待つ
  • WriteGroupOfParameters - 1回のFB呼び出しで最大5つのパラメータを書き込む機能
  • ストップ

正確なトルク変化による2Dモーション:

正確な位置でのIO変更: