ソフトウェアおよびハードウェアのインテリジェントな制限処理

で使用:

  • 単軸および多軸モーションアプリケーション

説明

G-MASはシステム内のすべてのモーションを監視・制御するため、ハードウェアの制限を理解するだけでなく、単軸および多軸アプリケーションのソフトウェア制限も扱うことができます。

ユーザは、重要な制約に達した場合に特定のモーションを制限または停止するために、ハードウェアリミットとソフトウェアリミットを設定することができます。

多軸リミットハンドリングは以下のようにサポートされています:

  • ACSの軸レベル:
    • ハイリミット
    • ローリミット
  • MCSグループレベル:
    • ハイ・リミット・アレイ
    • ロー・リミット・アレイ

適切な減速を保証するために、指定されたジャークとDCのハンドリングを詳細に設定することができます。グループ・リミットが入力されると、減速は "パスに沿って "行われます。

 

デザインの特徴

  • ソフトウェアとハードウェアの取扱制限
  • 一軸限界ハンドリング
  • 多軸リミットハンドリング:
    • ACS - アクシスレベル
    • MCS - グループレベル
  • 現在のリミットステータスを報告する専用ステータスレジスタ(単軸および多軸アプリケーション用)