最大x16384(14ビット)の補間によるアナログ・エンコーダーの読み取りをサポート
で使用:
- 高い精度が求められる高性能システム
- アナログ・ホール・システム
で使用:
アナログエンコーダの読み取りは、最大500kHzの周波数で1Vのピーク・ツー・ピークをサポートする:

パフォーマンスをさらに向上させるために、ドライブには以下のものが含まれている:

アナログ・ホール・デバイスを使用する場合、特別なアナログ・ホール整流方式を使用することができ、この方式では、各電気フィードバック・サイクルが整数回の電気モーター・サイクルを含む。
詳細については、motion control 専門家にお問い合わせください。
詳細については、motion control 専門家にお問い合わせください。