アナログ・センサーのわずかな異常の補正

で使用:

  • アナログSin/Cos機能
  • リゾルバ操作
  • ハイパーフェイス®アナログ信号

説明

実際には、アナログエンコーダは、製造上の偏差やその他の原因により、時に小さな信号異常や不正確さを生じることがある。

Elmo 、以下の信号誤差を補正するアナログ信号補正機能を備えています:

  • 振幅の不一致。サイン信号とコサイン信号の振幅が異なる:
  • 位相の不一致。サイン信号とコサイン信号の位相が90°でない:
  • 信号オフセット。信号のDC部分がゼロでない:
  • 補正の結果は、記録された信号と補正された信号の経時変化としてリサージュ図に表示される:

デザインの特徴

  • 内蔵チューナーが自動的にキャリブレーションを行い、フィードバックの不正確さを補正
  • 必要に応じて、各ミスマッチを手動で調整できる