シンプルで柔軟なモーターフィードバックの割り当て
で使用:
- システムのフィードバック構成
- モーターセンサーの構成
- 外部センサーの構成
で使用:
Elmo 独自の「ソケット」コンセプトを採用し、複数のエンコーダや外部センサのフィードバックの割り当てをより簡単かつ柔軟にします。
モータのセットアップ中に、ユーザはモーションコントローラとシステムに必要なフィードバックを提供するために必要なセンサを選択し、割り当てます。
Elmo Application Studio (EAS)を使用すると、4つの仮想ソケットのいずれかに任意のフィードバックを割り当ててレポートすることができます。ソフトウェアベースのソケットを使用することで、物理インターフェースのいくつかの制限がなくなり、多数のソフトウェアオプションがサポートされ、全体的な構成の柔軟性が向上します。

どのソケットも位置ループ、速度ループ、整流、位置ゲインスケジューリング、電流/速度/位置リファレンスのフィードバックソースとして使用できます。
例えば、デュアルループシステムでは、ポートBのインクリメンタルエンコーダをソケット1に割り当てた場合、ポートAのシリアルアブソリュートセンサをソケット2に割り当てることができます。ソケット1は整流と速度ソースとして機能し、ソケット2は位置情報に使用できます。