高度なフィールド・ワインディングによるトルク・スピードの向上

で使用:

  • ベロシティモードで動作するすべてのアプリケーション。
  • より高い速度を必要とし、電圧制限があるシステム。

Elmo"スマートコントロール "サーボドライブは、逆起電力(速度)と電流(トルク)の間のリード-ラグを最適な速度-トルク性能のために制御するフィールド弱化技術を使用しています。

Elmo「スマート・コントロール」サーボ・ドライブは、サーボ性能を向上させ、既存の電力供給でさらに高速を達成できるように設計されています。

前進相機能のないモーター:

A.ドライブ速度指令 900,000cnt/sec.

B.モータ実速度 - 848,000cnt/sec - バス電圧制限のため、モータは速度指令に到達できない。

*電圧バスの制限により、実際の速度は速度コマンドをトレースできません。

後進相機能付きモーター(同じ用途):

A.ドライブの速度指令は900,000cnt/secです。

B.モータの実速度が 900,000cnt/sec - 位相進角機能により、モータの実速度は速度指令に達することができる。

デザインの特徴

  • 一定の安定したトルクで高速回転を実現。
  • 電圧バス "不足 "による制限速度超過を許容する