高度なサーボ制御、多軸ソリューション、EtherCATネットワーキングを構築し、実践する能力をあらゆるユーザーに提供する新しい無料のオンラインシステムです。
17 July 2014 , イスラエル・ペタチティクヴァElmo Motion Control包括的なmotion control リーディング・プロバイダーであるElmo社は、独自のEASII エクスペリエンス -リモート・プラクティス・システム(EASII)のインターネット経由での無料リモート・ログイン・アクセスを提供しており、世界中のどこからでもElmo EASII ソフトウェア環境が提供する高度なモーション・ツールを直接体験することができます。
新型EASII エクスペリエンスRPSは、シンプルで使いやすい独自の先進Motion Control です。
RPSは、サーボモータ、フィードバック、サーボドライブ、多軸コントローラ、EtherCATネットワークマスターコントローラ、アプリケーションスタジオEASII)で構成されています。これにより、ハードウェアやオペレーティングシステムを購入したりインストールしたりする必要がなく、完全なアプリケーションをオンラインで構築できます。
"高度なmotion control、高性能サーボ技術、EtherCATネットワーキングを学習・演習できる無料のオンライン・Motion Control 体験ツールを発表します。
RPSは、オートメーションとモーションに携わるすべてのエンジニアにとって真の教育システムです。初心者の方には、高度なmotion control効率的かつ包括的に紹介します。 熟練エンジニアには、最新のサーボチューニング、複雑な多軸機能、リアルタイムEtherCATネットワーキングを紹介します。
Motion Control社のハイム・モンハイト最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「オートメーションとmotion control今日の非常に高度なレベルまで認知度を向上させることは、Elmoささやかな貢献です。
Elmo 、独自のEASII エクスペリエンスRPSへのログインアクセスを提供しており、誰でもモータとドライブの動作の調査、EtherCATネットワークの設定、複雑な多軸同期モーションの実行、IEC-61131-3プログラムの開発、モータの自動簡略化と高度なチューニング、周波数ドメインと時間ドメインでの高度なシステム解析、フィルタスケジューリング、モーションシーケンス、ドライブのプログラミングとデータ記録などを行うことができます。機械のセットアップがかつてないほど簡単になりました。
ブラウザelmo)から直接ログオンし、当社のRPSを体験してください。
詳細については、www.elmomc.comをご覧いただくか、Elmo お問い合わせください。
メディア連絡先
ダフナ・ローゼンバウム、マーケティング・ディレクター
[email protected]
+972-929-2399