02 April 2014 , Petach Tikva, Israel 包括的なmotion control リーディング・プロバイダーであるElmo、 Elmoアプリケーション・スタジオの第2世代であるEASII発表しました。EASII、機械のmotion control 実装全体を「ウォークスルー」することができ、Elmo知識をフルに活用することができます。
Windows®ベースのEASII 、フィールドエンジニアに使いやすく、完全に自動化されたコンフィギュレーション、チューニング、モーションツールを提供し、開発時間を短縮します。 EASII 、モーションの初心者にも、ベテランのサーボ制御エキスパートにも最適です。 サーボドライブやフィードバックの種類、動作軸数、使用するネットワークに関係なく、EASII すべての機械通信、モーション、プログラミングを統合し、実装プロセス全体を合理化するツールを提供します。
EASII発売と同時に、Elmo 独自のEASII リモート練習システム(EASII)へのログインアクセスを提供し、Elmo最新アプリケーション・スタジオが提供する数多くの自動チューニングや直感的なモーション・ツールを誰でも直接体験できるようにします。このリモートシステムは近日中にリリースされる予定です。
これらのツールの中に、ユニークなEASII クイックチューニングウィザードがあります。 数分で、EASII 自動的に専門的なモーションテストを実行し、必要なすべてのサーボドライブの調整を行います。 かつては経験豊富なmotion control エンジニアが必要だったプロセスが、機械の基本的な知識があれば誰でも実行できるようになりました。
バーンイン後、EASII 、ネットワーク自動設定、自動メカニカル負荷調整、簡単なデュアルループチューニング、前例のない高度なmotion control 機能などの機能により、motion control プロセス全体の改良を簡素化します。
EASII 、最適な機械モーションの目標を達成するための、最も速く簡単な方法です。私たちは、25年にわたるmotion control 経験をあらゆる機械設計者に提供し、彼らの仕事をよりシンプルにするために、EASIIを開発しました」と、Motion Control社CEOのハイム・モンハイトは述べています。
EASII また、アプリケーション開発中のカスタムプログラミングの必要性を劇的に減らすことができます。 包括的な設計環境であるEASII 、複雑な多軸モーションシーケンスを手動でコーディングすることなく開発およびデバッグするために必要なすべてのツールを統合しており、何百もの標準プログラミングルーチンやスクリプトに「ドラッグ・アンド・ドロップ」で即座にアクセスできます。
リリースされると、ブラウザから直接EASII RPSにログインできるようになります:elmo 詳細については、弊社ウェブサイトをご覧いただくか、Elmo 担当者までお問い合わせください。
Motion Control
Elmo 、あらゆるmotion control 技術に対応するワンストップ・ソリューションとして、最先端のサーボドライブとネットワーク・モーション・コントローラを設計・製造しています。25年以上の経験を持ち、世界中で数百万台のサーボが稼動しているグローバルなリーディングカンパニーとして、お客様に収益性と成功をもたらします。性能、信頼性、安全性、規格への準拠を重視する当社のソリューションは、産業用から過酷な環境用まで、さまざまなアプリケーションに組み込まれています。
メディア連絡先
タマル・ハータル、マーケティング・コミュニケーション・マネージャー
Motion Control
+972-3-9292377
[email protected]