Elmoモーションソリューションは、進化し続ける自動光学検査の世界に最適です。

自動光学検査(AOI)装置は、完璧な出力と不合格品を排除するために、独自のカスタムシステムを必要とします。軸に直接取り付けられたElmoドライブ、サイズ最適化された電気キャビネットを備えた超小型サーボ、セトリング時間の短縮、より高いシステムスループットが、業界で世界で最も多くのAOIシステムメーカーに選ばれているのには理由があります。Elmo使用することで、AOIシステムは一貫して存在感、位置、品質、可読性を維持することができます。

スムーズな動き

スムーズな速度プロファイルを実現し、ジッターのない画像キャプチャを可能にする。

高い柔軟性

高速(400mm/sec)と低速(100mm/sec)をオンフライで切り替え。

スループットの向上

スキャン時間と全体的な検査時間を短縮。

ファンレス技術

99%の効率により発熱を最小限に抑え、冷却ファンやヒートシンクの必要性を低減

導入が容易

"どこにでも取り付けられる "EASII 直感的な使い方は、市場投入までの時間を短縮します。

効率的な多軸同期

高度なサーボ制御が可能にする精密な軸制御

おすすめ商品

比類のないサイズ対出力比を誇るElmoドライバーは、安全性と性能がプログラム性と適応性と同じくらい重要な検査業界にとって、当然の選択です。

Tambourine-100

Smart, High Current Power Supply for Servo Applications – up to 60kW output power, up to 3X528VAC

Tambourine-30

The Tambourine (TAM-30) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

Tambourine-20

The Tambourine (TAM-20) is Elmo’s compact, direct-to-mains power supply, designed for multiple servo drives.

検査中のElmo

ストレステストステーションがもたらすMotion Control

ストレステストでは多くの場合、部品に数日で製品寿命全体のストレスがかかるため、あらゆる側面を厳密に制御する必要があります。
Heitec AG は、医療機器などの高度な製品向けのハイエンド試験ステーション用の精密なモーション制御を求め Elmo Gold Whistle サーボドライブを
採用しました。その理由をお読みください。

高精度印刷検査のためのカメラ位置決めを実現

印刷の欠陥が早期に発見されないと、時間のロスと材料の浪費につながります。洗練されたマシンビジョン検査システムはこの問題を解決できますが、速度やサイズの厳しい制約に対応できる適切なモーションコントロールソリューションが必要です。印刷検査をリードする AVT社 がどのようにこの課題を解決したかをお読みください。

PCB製造における組み込みの柔軟性と品質管理の実現

プリント基板(PCB)は、携帯電話やノートパソコンなど、私たちが使用するほとんどすべての電子機器に搭載されています。技術が猛烈なスピードで変化する中、PCBメーカーはより柔軟で優れた性能を必要としています。しかし、柔軟性が増すと、複雑さも大幅に増します。
ここでは、あるPCB印刷機メーカーがmotion control 課題をどのように解決し、より大きな柔軟性と大幅なスループットの向上を実現したかを紹介します。